![sinal elétrico](/content/dam/te-com/images/sensors/global/story-hero-rendition/electric-signal.png/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
COMO ESCOLHER O SINAL DE SAÍDA CERTO PARA A APLICAÇÃO
Os sensores de posição LVDT estão disponíveis com vários sinais de saída. Saiba mais algumas das variáveis e opções.
Um sensor de posição linear LVDT operado por CA não contém componentes eletrônicos internos e requer um oscilador externo, amplificador de onda portadora, ou desmoduladores e filtros para operar. Um sensor de posição linear LVDT operado por CC é composto por um LVDT operado por CA e um módulo de gerador de funções/condicionamento de sinal. Ele mantém todas as características desejáveis do LVDT de CA, mas tem a simplicidade da operação de CC. As aplicações geralmente determinam a escolha de um sinal de saída LVDT de CA ou CC.
APLICAÇÕES DO LVDT OPERADO POR CA
![LVDT](/content/dam/te-com/images/sensors/global/products/Position-XS-C_1024x500.jpg)
Temperaturas Extremas
Abaixo de -20 °C ou acima de 85 °C
Construídos com materiais apropriados, os LVDTs operados por CA podem operar em temperaturas de -200 °C a 500 °C. Um LVDT operado por CC, por outro lado, é limitado pelas propriedades dos materiais no módulo de condicionamento do sinal eletrônico.
Tamanho Compacto
Enquanto os LVDTs com componentes eletrônicos internos podem ter uma vida útil esperada de 20 anos, os LVDTs de CA sem contato e de núcleo livre têm uma expectativa de vida ainda mais longa. A alta confiabilidade os torna adequados para instalações em locais sem fácil acesso. Sem a necessidade de componentes eletrônicos internos, os LVDTs de CA também podem ser oferecidos em tamanhos menores para acomodação em locais compactos. Eletrônicos de acesso remoto podem ser instalados em um local acessível afastado do LVDT.
Impactos e Vibração Intensas
Componentes eletrônicos sensíveis podem ser afetados por impactos e vibração. A instalação de um LVDT de CA permite que o usuário segregue o elemento de detecção dos circuitos eletrônicos. Conectados por cabos longos de até 31 metros (100 pés), os LVDTs operados por CA podem funcionar em ambientes hostis com componentes eletrônicos localizados remotamente que operam em áreas benignas.
APLICAÇÕES DO LVDT OPERADO POR CC
![LVDT submersível](/content/dam/te-com/images/sensors/global/products/product_image_SSIR.png)
Instalação Fácil e Rápida
A entrada/saída de CC e a saída calibrada de fábrica permitem uma configuração simples e rápida. Usando ASIC e microprocessadores, os componentes eletrônicos internos podem fornecer funções de processamento mais complexas, bem como condicionamento de sinal, dentro da estrutura do sensor. Uma vez que não há necessidade de calibração ou dependência de equipamentos de amplificação, o tempo de instalação é reduzido, bem como o custo geral do sistema.
Ajuda a eliminar os requisitos de condicionamento de sinal
O LVDT operado por CC pode ajudar a eliminar o volume, o peso e o custo dos equipamentos convencionais de estimulação, desmodulação e amplificação de CA externos (conjunto para aplicações ao ar livre em que pode não haver um painel de controle). Também podem produzir saídas digitais diretamente compatíveis com sistemas informáticos e barramentos digitais padronizados, o que é desejável em aplicações submarinas e de metrologia.
Opção Alimentada por Loop
Saída de 4-20 mA
Diferentes dos sinais de tensão, os sinais de corrente não diminuem com um cabo de longa extensão. Isso faz com que os LVDTs de 4-20 mA alimentados por loop sejam adequados para aplicações em que são exigidos cabos longos, com mais de 1.000 pés. Esse é um recurso muito útil em aplicações submarinas e ao ar livre em que os painéis de controle podem estar afastados do sensor.
Resumo: benefícios do LVDT de CA em comparação ao CC
LVDT de CA | LVDT de CC |
---|---|
Vida elétrica e mecânica ilimitada | Sinal de saída analógico ou digital pré-calibrado |
Maior resistência a choque e vibração | Ajuda a eliminar a dependência do condicionamento de sinal |
Faixa ampla de temperatura de operação | Compensação de erros integrada |
O tamanho menor se encaixa em lugares de difícil acesso | Menor custo geral do sistema |
Resolução infinita | Configuração mais rápida |