![cabeça de poço submarino com ROV no oceano](/content/dam/te-com/images/sensors/global/application-hero/subsea-oil-gas-equipment.png)
Escolha a Proteção Certa
Os sensores de posição LVDT podem ser projetados com vários níveis de proteção contra ingresso.
As classificações IP (proteção contra ingresso) avaliam o nível de proteção de um sensor contra infiltração de materiais estranhos, como poeira e água. O primeiro dígito da classificação IP indica o nível de proteção contra a entrada de partículas sólidas em um sensor, enquanto o segundo denota a resistência à umidade (consulte a Tabela 1). O número zero nesta posição designa ausência de proteção, enquanto números mais altos identificam uma defesa mais rigorosa contra elementos que podem penetrar em um sensor durante a operação em um ambiente específico. Em geral, os sensores de posição linear LVDT possuem classificações entre IP-61 e IP-69. Embora sejam à prova de poeira em praticamente todas as configurações (daí o uso constante do número "6" como o primeiro dígito da classificação IP), os sensores LVDT têm diferentes níveis de proteção contra ingresso de água de acordo com a construção. Por exemplo, alguns sensores de posição LVDT são projetados com proteção limitada da bobina, enquanto outros são protegidos com verniz ou epóxi. Os LVDTs hermeticamente selados são fechados a solda para que nada possa penetrar no sensor. Cada tipo de construção de LVDT tem uma classificação IP diferente e pode variar de acordo com o fabricante.
PROTEÇÃO CONTRA INGRESSO (IP)
Tabela 1
Segundo dígito do IP | Nível de proteção contra ingresso de água |
---|---|
0 | Nenhum |
1 | Gotejamento de água |
2 | Gotejamento de água quando inclinado em até 15° |
3 | Aspersão de água |
4 | Respingos de água |
5 | Jato de água |
6 | Jatos de água intensos |
7 | Imersão temporária em água |
8 | Imersão contínua em água |
LVDTs NÃO HERMETICAMENTE SELADOS
IP-61
A vedação externa do sensor de posição linear LVDT não hermeticamente selado atende ao padrão IEC IP-61. Uma vez que esses sensores são protegidos contra ingresso de poeira e condensação, eles são adequados para as seguintes aplicações:
- Ambientes secos com exposição limitada à poeira/sujeira
- Testes de laboratório, aplicações em ambientes internos
- Aferição de precisão
- Substituição do indicador de discagem
- Feedback de posição do atuador robô
Quando as bobinas estão completamente encapsuladas em epóxi, os sensores de posição LVDT não hermeticamente selados aumentam de classificação para IP-64, tornando-se adequados para uso em ambientes em que pode haver umidade intensa.
LVDTs HERMETICAMENTE SELADOS
IP-68
Construídos inteiramente em aço inoxidável, os LVDTs hermeticamente selados incorporam enrolamentos de bobina que são selados contra ambientes hostis conforme o padrão IEC IP-68. Além de serem totalmente protegidos contra o ingresso de poeira, esses sensores são classificados para imersão em água a longo prazo, até uma pressão especificada, sem que ocorra ingresso de água. As aplicações recomendadas para LVDTs com classificação IP-68 incluem:
- Monitoramento estrutural ao ar livre
- Aplicações com poeira, sujeira, graxa, umidade
- Serviço industrial pesado
- Posição de válvulas
Os sensores classificados pelos fabricantes como IP-68 podem não ser os mesmos, mas devem exceder as classificações IP-67. Os sensores IP-68 são selados por meio de solda, com todas as peças molhadas construídas em metal, com exceção do conector. Os sensores em si podem ser submersos em água ou outros fluidos até 1.000 PSI quando fora de operação. No entanto, eles não podem operar enquanto submersos porque a água pode entrar no plugue de acoplamento e causar um curto.
LVDTs SUBMERSÍVEIS
IP-68
Os LVDTs submersíveis, com o conector de acoplamento Seacon-Branter apropriado, são classificados como IP-68. O conector e o plugue de acoplamento são classificados para pressões de 5.000 PSI ou mais altas. Normalmente, essas unidades são projetadas com uma vida útil de 20 anos para uso em aplicações cruciais em que o acesso à unidade para substituição ou reparo é muito caro.
Aplicações Recomendadas:
- Água do mar ou água doce
- Monitoramento estrutural de barragens/pontes
- Monitoramento da posição de válvulas de bloqueio/árvore de natal
- Extensômetros submarinos
- Cabos de ancoragem
- Feedback de posição do atuador/engate de ROVs