TORNAR-SE DIGITAL
Saiba por que cada vez mais usuários de sensores de posição LVDT estão projetando sistemas com saídas digitais.
Com o uso de um sensor, a exemplo de um LVDT, para monitorar parâmetros operacionais como movimento e posição, as comunicações digitais oferecem a maior precisão, pois o sinal do sensor de saída não é facilmente degradado. O ruído excessivo gerado em ambientes como campos de petróleo e nas proximidades de turbinas pode causar resultados incorretos e erros de não-linearidade à medida que sistemas analógicos se tornam mais complexos. Com maior imunidade ao ruído, os sistemas digitais têm uma capacidade aumentada de controlar erros e transmitir um sinal completo de um LVDT ou de outros sensores para um software de computador e outros programas de rede.


Nas comunicações em rede, as comunicações digitais permitem o encadeamento em série de múltiplos condicionadores de sinal em uma linha de barramento, reduzindo os custos com a fiação. Outros benefícios incluem a redução de cartões de E/S, fiação, espaço ocupado e peso. Com uma saída digital RS-485, cabos mais longos de até 4.000 pés podem ser usados para ligar o sensor ao sistema de aquisição de dados, com vários sensores integrados ao longo de um cabo em vez de um sensor por cabo. Cabos mais longos permitem a colocação de sensores em condições adversas, enquanto os componentes eletrônicos permanecem em segurança em ambientes não voláteis.

Tornar-se digital
As saídas digitais podem ser derivadas de qualquer sensor padrão por meio do uso de um condicionador de sinal projetado para fornecer um sinal digital RS-485. Por exemplo, o condicionador de sinal LVDT/RVDT da TE Connectivity LVC-4000 LVDT/RVDT faz interface com uma ampla variedade de LVDTs de CA, RVDTs e sensores de posição de meia ponte VR. Além disso, oferece aos clientes a opção de usar um sinal analógico de 4-20 mA ou um sinal digital (RS-485). Ambas as saídas podem ser usadas para diferentes requisitos ou com base nas preferências do usuário. Com o uso da porta RS-485, um computador host é capaz de recuperar os dados da medição, receber o status operacional, executar calibração remota e executar a reconfiguração hot swap. A sincronização com outros condicionadores de sinal é realizada por uma conexão de encadeamento em série a um barramento de sincronização. Uma unidade assumirá a função principal com base na configuração de prioridades do interruptor DIP (pacote duplo em linha). Se ocorrer uma falha, a próxima unidade de prioridade mais alta assumirá a função principal.