Transdutores de Pressão Diferencial para Monitoramento de Filtros
Os transdutores de pressão diferencial podem ser usados para monitorar filtros em diversas aplicações.
A medição da pressão diferencial é a diferença de pressão entre dois pontos em um sistema. Para aplicações de filtragem, o lado a montante [A] é posicionado antes do filtro [B], enquanto o lado a jusante [C] está atrás do filtro. Um sensor de pressão diferencial pode ser usado para monitorar a o estado de limpeza de um filtro em aplicações com líquidos ou gases.

FUNCIONAMENTO
- A pressão a montante (comumente denominada pressão de linha ou influente) direciona o meio através do filtro. Uma linha é instalada antes do filtro e também conectada ao lado alto do sensor.
- Em seguida, o filtro remove os contaminantes do meio.
- Em seguida, a pressão a jusante ou efluente direciona o meio através do sistema com menos contaminantes do que antes. Uma linha é instalada no lado baixo do sensor para monitorar o diferencial.
- Quando o filtro estiver livre de contaminantes, o sistema medirá o diferencial de 0 psi na pressão. À medida que o filtro entope, a pressão no lado a jusante diminui, o que cria um diferencial maior entre os lados alto e baixo. Durante o funcionamento do sensor de pressão diferencial, a unidade oferecerá um sinal de saída linear baseado na pressão diferencial.
EXEMPLO
Uma bomba de 100 psi com um filtro é instalada para purificar a água para que seja potável. Se a pressão no lado a jusante do sistema cair para 80 psi, o filtro deve ser trocado. Com uma fonte de 24 VCC alimentando o sensor e um sinal de saída de 4-20 mA selecionado, o sensor é calibrado com uma pressão de linha de 100 psi e pressão diferencial de 20 psi. Quando o sistema opera com um filtro limpo, o sinal de saída é de 4 mA. À medida que a pressão diminui a jusante, o sinal de saída aumenta. Uma vez que a pressão a jusante tenha sido reduzida para 80 psi, o sinal de saída do sensor atinge a escala completa de 20 mA. Quando conectado a um controlador, o operador é informado sobre quando substituir o filtro.
VANTAGENS
- Designs livres de óleo
- Classificações à prova de alta pressão
- Construção de liga de níquel ou aço inoxidável de alta resistência
- Tamanho Compacto
- Pressão de linha e diferencial até 5.000 psi (350 bar)
- Maior resolução e precisão
- Instalação simplificada


APLICAÇÕES
- Filtragem de água para serviços residenciais e comerciais
- Monitoramento de condições de filtros de combustível para motores a diesel
- Monitoramento de emissões de exaustão a diesel
- Transmissões
- Purificadores de gás natural
- Sistemas de refrigerador
- Equipamento de petróleo/gás