Monitoramento de Nível por Pressão Diferencial
Quando os tanques são vedados em relação à pressão barométrica, os transdutores de pressão diferencial são uma maneira confiável e econômica de monitorar o nível de líquido.
Para medição de nível líquido em tanques vedados, a TE fabrica transdutores de pressão diferencial para aplicações perigosas e não perigosas. A conexão de processo alto/a montante é instalada na parte inferior do tanque com o lado baixo/a jusante instalado com tubulação de 1/4" (no mínimo), conectada à parte superior do tanque. Quanto maior o diâmetro do cano, menor o potencial de um efeito capilar por acumulação de umidade.

Certas aplicações usam pressão ou pressão de vácuo acima do líquido. Nesses casos, a linha pressurizada pode ser conectada diretamente ao lado baixo do AST5300. Em aplicações em que o líquido do tanque ou condensação pode se acumular na linha baixa, uma perna de gotejamento e uma válvula de drenagem são recomendadas para manter uma medição precisa do nível. A perna de gotejamento permite que a condensação incidental se acumule e evapore novamente sem afetar as leituras do transdutor. A válvula de drenagem permite uma manutenção e drenagem rápida da linha sem remoção do sensor, economizando tempo e dinheiro a longo prazo. Com o conhecimento da altura máxima do líquido e sua gravidade específica, a medição do nível líquido se torna simples e econômica.




VANTAGENS TECNOLÓGICAS
Em geral, os transdutores de pressão diferencial têm uma vantagem em relação aos transmissores montados em tanques vedados nas aplicações em que o fluido é reflexivo, tem espuma ou é transparente. Uma vez que a medição é baseada na força física do líquido no diafragma, há menos chance de erro. Usando a tecnologia LVDT, o transdutor de pressão diferencial AST5300 pode operar em condições ambientes de frio extremo (-50 °C) sem danos ao dispositivo. Projetada com pressão à prova de avanço (1.500 psi) e pressão de estouro (5.000 psi) extremamente altas, a série AST5300 pode monitorar o nível de líquidos ou gases em tanques de armazenamento sem risco de ruptura. Uma ampla variedade de aprovações para características contra explosão e não incendiárias estão disponíveis para ambientes Classe I, II e III. Usando as mais recentes tecnologias em eletrônica, os produtos da série AST oferecem um baixo consumo de corrente. Isso permite aos integradores de sistemas de unidade de telemetria (RTU's), M2M e SCADA aplicar transdutores adicionais ao mesmo circuito solar ou minimizar a manutenção e substituição da bateria.