Comparação de Saídas de Tensão
Compare as diferenças entre alguns dos sinais de saída de tensão analógica mais populares disponíveis para os transdutores de pressão.
Os transdutores de pressão estão disponíveis com uma variedade de opções de saída de tensão. Com os avanços nos controladores que recebem o sinal do transdutor, há mais flexibilidade no mercado.Há pequenas diferenças entre as muitas opções de saída no mercado.Enquanto algumas foram desenvolvidas para manter vantagens competitivas por meio de produtos personalizados, outras têm uma justificativa sólida.As saídas avaliadas neste documento são todas alimentadas no mínimo por 10 VCC (as saídas de 0-10 V e 1-10 V precisam de 12 VCC).Um sinal de saída ratiométrico de 0,5-4,5V é tradicionalmente alimentado por uma fonte regulada de 5 VCC, mas outras variações são possíveis.Da mesma forma, os sinais de saída de milivolt têm as próprias características e benefícios únicos.A seguir está uma breve introdução aos transdutores de pressão de tensão amplificados.
SAÍDAS BASEADAS EM ZERO
As saídas tradicionais dos transdutores de pressão incluem sinais de 0-5 V e 0-10 V.Popularizado na Europa, o sinal de saída baseado em zero não produz sinal de saída em pressão zero quando um transdutor de pressão de bitola padrão é usado.Os transdutores são oferecidos nas configurações de três fios e quatro fios com sinais de saída baseados em zero.A vantagem do sinal de 0-10 V é que ele tem o dobro do intervalo que o de 0-5 V.A principal desvantagem de qualquer sinal de saída baseado em zero é que não há sinal com uma pressão zero.Se o transdutor tiver um fio cortado, um elemento sensor de detecção quebrado ou um componente eletrônico que recebeu uma sobretensão, o sensor não produzirá sinal e, portanto, não há como saber quando há um problema.Em uma situação em que o transdutor de pressão estiver medindo a pressão da água, ele produzirá um sinal de 0 V quando não houver pressão na linha.Quando a pressão é detectada, o transdutor envia um sinal para que a bomba seja acionada.Como o sensor em 0 V comporta-se da mesma forma em condições de falha e na ausência de pressão, não há como distinguir entre ambas.A bomba não receberia um sinal para entrar em funcionamento e isso poderia causar uma condição de inundação.
TENSÃO EM PRESSÃO ZERO
Existem muitas variações e opções personalizadas para transdutores de pressão com um sinal de saída a 0 psi.Por exemplo, a TE oferece 1-5 V, 1-6 V, 0,25-5 V e 1-10 V.O sinal de saída de 1-5 V é o mais popular da indústria.Uma característica de segurança é enviar um sinal de saída de um volt em pressão zero e ter um intervalo de quatro volts para a medição de pressão.Os sinais de saída de 1-6 V e 1-10 V são populares entre os engenheiros que preferem um intervalo de tensão semelhante às saídas baseadas em zero acima, mas com o sinal com pressão zero. O sinal de saída de 0,5-2,5 V é relativamente raro.Para aplicações remotas de telemetria, o consumo de corrente é um fator comum.Uma vez que as baterias de íons de lítio ou painéis solares criam energia em campos remotos de extração de petróleo e em equipamentos de canteiros de obras, uma baixa tensão e baixo consumo de corrente da fonte de energia prolongam a vida útil do transdutor de pressão.O sinal de 0,5 V 0 psi fornece indicação suficiente de que o transdutor está funcionando.O intervalo de até 2,5 V fornece resolução suficiente para medir a pressão ou o nível precisamente.
SENSORES MAIS INTELIGENTES
Os transdutores de pressão industrial estão se tornando mais inteligentes. Com os avanços na eletrônica e nos microprocessadores, os transdutores de pressão estão disponíveis com uma "condição de falha" definida de fábrica.O transdutor pode ser programado como "rail” (ou seja, com uma tensão equivalente ou próxima da máxima entrada possível da linha de alimentação) ou para enviar a saída abaixo do ponto mais baixo ou acima do ponto mais alto da sua capacidade, a fim de indicar ao controlador que há um problema. Por exemplo, se um pico de pressão no sistema causar uma quebra do diafragma do sensor, o sinal de saída de 1-5 V pode ser programado para baixar a saída abaixo de 1 V ou acima de 5 V (em cerca de 10%). Em uma aplicação que envolve uma bomba, isso pode ajudar a evitar inundações, a secagem da bomba ou desgaste extra.