Sensores de Pressão de Água
A TE Connectivity utiliza seu conhecimento em aplicações para projetar e fabricar sensores de pressão e transdutores para o setor do abastecimento de água.
Vários fatores afetam a seleção e o uso a longo prazo de transdutores e sensores de pressão de água em sistemas residenciais, comerciais e de irrigação. A TE fabrica vários produtos com recursos de design para oferecer excelente precisão e estabilidade a longo prazo. Revise a seguir algumas informações básicas antes de escolher o tipo de tecnologia dos sensores de pressão, bem como as características elétricas e mecânicas necessárias.
Compatibilidade com a Água
A depender do tipo de água, dos produtos químicos adicionados e da qualidade do processo de purificação, o elemento de detecção de pressão terá contato com diferentes níveis de pH. A TE fabrica sensores de pressão usando extensômetros de silício baseados em MEMS montados em elemento de detecção de aço inoxidável 316L de peça única. O aço inoxidável 316L oferece excelente compatibilidade de meio em aplicações de água residencial e comercial, além de ser um material que atende à norma NSF61. Para aplicações com presença de água salgada nos equipamentos dos fabricantes, a TE oferece materiais em liga 718 e liga C276. Tanto o diafragma do sensor como o encaixe são fabricados por usinagem da mesma peça de metal, sem soldas nem anéis de vedação O-ring.

Golpe de Aríete
A abertura e o fechamento de válvulas em um sistema podem causar um transiente de pressão dentro da bomba de água acima da faixa de medição, gerando uma onda de choque. A TE instala um plugue restritor interno de aço inoxidável que reduz o diâmetro interno do orifício para 0,040". Ao reduzir o diâmetro interno, o pico de pressão atinge a face do plugue, ou snubber, e passa pelo orifício a um ritmo mais lento. O plugue amortece o pico para permitir a continuação da operação do sensor.
Ambiente
Chuva, gelo, poeira e lavagem pressurizada podem levar à infiltração de água nas carcaças dos sensores e provocar um curto nos componentes eletrônicos. A TE oferece sensores de pressão de referência selados para proteger os componentes eletrônicos contra essas condições.




Isolamento Elétrico
Aterramentos inadequados e relâmpagos podem causar falhas elétricas nos sensores de pressão, como resultado de avarias do isolamento. A TE pode incluir componentes eletrônicos personalizados e um elemento de detecção com capacidade de isolamento de 500 VCC para operações em condições elétricas extremas. O uso de um sinal de saída de 4-20 mA para comprimentos de transmissão superiores a 15 pés em ambientes com ruído elétrico ajudará a evitar perda de sinal ou condições de sinal com ruído.