Interruptores indutivos de proximidade KISSLING
Os interruptores indutivos de proximidade também são chamados de sensores de campo magnético. Eles respondem à necessidade de detectar a proximidade de objetos metálicos sem contato em equipamentos industriais, militares e médicos, bem como em veículos comerciais e militares para fins de segurança. Os interruptores indutivos de proximidade usam um campo magnético ou eletromagnético para reconhecer elementos metálicos. Nossos interruptores indutivos de proximidade KISSLING foram projetados especificamente para aplicações de missão crítica, fornecem comportamento de comutação confiável e consistente sob as condições mais severas e oferecem excelentes valores de histerese e reprodutibilidade ao longo de toda a faixa de temperatura nominal.
Interruptores indutivos KISSLING
Todos os nossos interruptores indutivos são de carcaça de aço ou termoplástico e selados de acordo com a norma IP67. Nossa ampla seleção de interruptores de proximidade inclui várias configurações de comutação (PNP/NPN/CA; NO/NC/Antivalente/NAMUR), modelos especiais para faixas de temperatura de operação estendidas ou ciclos de vida estendidos, vários tipos de conexão elétrica e várias formas de carcaça, tamanhos de rosca para montagem (M8/M12/M18/M30) e geometrias de atuador diferentes.
Devido à sua confiabilidade, nossos interruptores indutivos KISSLING são usados em várias aplicações, incluindo equipamentos industriais e médicos, veículos motorizados comerciais e militares e aplicações marítimas.
500 mA
De carga contínua máxima
212 ⁰F
Temperatura de operação ambiental máxima
50 bar
De capacidade de pressão (modelos especiais)
INTERRUPTORES INDUTIVOS KISSLING

Interruptores indutivos da série LK
- Múltiplos designs de circuito disponíveis (PNP/NPN/AC; NO/NC/Antivalente)
- Várias formas de carcaça e tamanhos de rosca para montagem (M12 / M18)
- Cabos suspensos e conectores padrão disponíveis
- Carga contínua máxima de até 200 mA (dependendo do modelo)
- Histerese de comutação menor que 0,2 mm e reprodutibilidade menor que 0,01 mm
- Sensor de campo magnético adicional disponível
- Faixa de temperatura estendida: -40 ºC a +100 ºC
- Tipos especiais resistentes à água salgada e do mar para aplicações marítimas