Interruptores de êmbolo extremamente resistentes a choque e vibração
Os interruptores do êmbolo operam com pouca força física. Quando o êmbolo/atuador é pressionado, ele abre ou fecha o circuito elétrico, ligando ou desligando o dispositivo. Cada interruptor de êmbolo contém uma mola e um conjunto de contatos que convertem energia mecânica aplicada a um atuador em uma saída elétrica. Nossos interruptores de êmbolo são extremamente resistentes a choques e vibrações e são projetados para permitir a atuação vertical e angular. Oferecemos uma grande variedade de opções de configuração de êmbolo, dependendo de suas necessidades.
Interruptores finais de êmbolo KISSLING
Nossos interruptores de êmbolo da Série 44 KISSLING foram projetados para atender até mesmo aos requisitos operacionais mais exigentes. Nosso portfólio de êmbolos inclui interruptores que variam de 10 mA a 16 A e de 9 a 32 VDC. Eles atendem ou superam o exigido pelo padrão IP67/IP69K e são resistentes à maioria dos óleos, combustíveis, hidráulico, poeira e solventes. Nossos interruptores de êmbolo KISSLING foram testados para um mínimo de mais de 4 milhões de ciclos mecânicos; alguns modelos foram testados para até 10 milhões de ciclos.
As versões eletrônicas dos interruptores do êmbolo são projetadas para 5 VDC (conexão direta a ECU) e estão disponíveis com uma grande variedade de opções de configuração, incluindo configurações de contato (NO; NC) e alternativas de conexão elétrica, bem como várias geometrias de êmbolo e distâncias a serem percorridas pelo êmbolo.
Devido à sua confiabilidade, nossos interruptores de posição KISSLING são usados em várias aplicações, incluindo sistemas de transporte, conjuntos de acionamento e transmissões, veículos comerciais militares especializados, equipamentos industriais e aplicação marítima.
150 °C
Temperatura de operação ambiental máxima
50 G
Resistência a choques
5 G
Resistência a vibrações
INTERRUPTORES FINAIS DE ÊMBOLO KISSLING



Interruptor de êmbolo de pedal série 44
- Versões NC e NO
- Várias opções para percursos de êmbolo (4-15 mm), forma de êmbolo e força de atuação (8-80 N) disponíveis
- Conexões de conector chicote ou pino redondo
- Classificação de vida útil estendida com mais de 1 milhão de ciclos

Interruptor de posição
- Sensor de posição de alta precisão baseado no interruptor do êmbolo
- Medição 3D da mudança do campo magnético
- Indicação de posição via sinal PWM ou SENT (programável)
- Precisão de detecção de 1,5% em escala completa
- No mínimo 4 milhões de ciclos de comutação possíveis
- Resistência a vibrações e temperaturas muito altas
- Adaptável aos requisitos específicos do cliente (design)
- Lacrado de acordo com IP67 (IP6K9K)