Interruptores de posição de grau militar e industrial
Os interruptores de posição foram especificamente projetados para aplicações com requisitos estendidos para resistência a choque e vibração. Os interruptores de posição são usados em aplicações onde as peças móveis devem estar em uma determinada posição, controladas ou monitoradas, como em máquinas e fábricas, e ajudam a monitorar a posição segura de equipamentos e veículos. Estes interruptores devem ser confiáveis em condições severas.
Oferecemos versões de nível militar e industrial e todos os nossos interruptores de posição são acomodados em carcaças de aço ou alumínio e lacrados até IP40, IP65 ou IP67, dependendo da configuração. Nossa ampla seleção de interruptores de posição inclui opções para configurações de comutação de 1 e 2 polos, vários tipos de conexão elétrica e uma série de geometrias e tamanhos diferentes do atuador.
Características do produto
Interruptores de posição
- Robustez de grau militar (VG 95 318; MIL-S 8805)
- Contatos prateados de alta qualidade
- Tecnologia de vedação IP40, IP65, IP67 (dependente do modelo)
- Conectores padrão e conexões de cabo disponíveis
- Medição 3D da mudança do campo magnético
- Indicação de posição via sinal PWM ou SENT (programável)
- Precisão de detecção de 1,5% em escala completa
Dados técnicos
Interruptores de posição
- Interruptores de 1 e 2 polos disponíveis
- Corrente contínua até 10 A à 250 V CA
- Mínimo de 10 milhões de ciclos; até 200 ciclos/minuto de taxa de ciclagem
- Diferentes opções de atuadores disponíveis para necessidades individuais
- Carcaça de alumínio
Selecione as aplicações
Interruptores de posição
- Aviação comercial e aeroespacial militar
- Veículos automotores comerciais
- Veículos e equipamentos terrestres militares
- Engenharia industrial e de usina
- Aplicações marinhas