Terminais de bateria ergonômicos e duráveis
O crescente mercado de baterias exige terminais com baixa força de acoplamento ergonômico, alta capacidade de corrente e desempenho confiável com repetidos ciclos de acoplamento. Os terminais de bateria de alta durabilidade diretos para PCB da TE foram projetados para atender a todas essas necessidades dos clientes, com desempenho comprovado de 10.000 ciclos de acoplamento. Os terminais de contato multiponto têm bordas de contato arredondadas para baixa força de inserção (LIF) e uma grande área de superfície de contato para uma conexão confiável e excelente resistência de contato de baixo nível (LLCR). Eles estão disponíveis em uma versão de potência de 20 A e uma versão de sinal de 5 A e podem ser montados em carcaças personalizadas conforme os requisitos da aplicação. A TE também pode desenvolver terminais personalizados com diferentes classificações elétricas e mecânicas. As aplicações incluem mobilidade elétrica, ferramentas elétricas, ferramentas de gramado e eletrodomésticos.

Características do Produto
Corrente máxima (A) | 5 / 20 | Ciclos de acoplamento | 10000 |
Força máxima de acoplamento (N) | 6 / 8 | Materiais (base/revestimento) | Base: liga de cobre Revestimento: níquel, estanho seletivo |
Força mínima de desacoplamento (N) | 0.5 / 0.8 | Temperatura de operação* (°C) | -10 a +110 *Inclui aumento de temperatura dos terminais |
Produtos em destaque
-
Soluções em Conectores de Bateria
De ferramentas elétricas sem fio para gramado e jardim a aspiradores de pó robóticos e sem fio, até aplicações para bicicletas elétricas, o engenheiro de hoje precisa de soluções confiáveis e conectadas. À medida que o mercado de baterias se expande, também aumenta a necessidade de uma tecnologia mais potente que permita aos engenheiros projetar produtos com recursos de corrente de equilíbrio, amperes mais altos e tempos de carga mais rápidos para os projetos mais exigentes. A TE Connectivity é a parceira ideal para fazer com que cada conexão seja importante.