Sistemas Integrados Totalmente Automatizados e de Alta Velocidade
Até que ponto a solução de fio esmaltado da TE é mais rápida que a soldagem?
Faça a crimpagem diretamente no fio esmaltado para agilizar a fabricação. Não há necessidade de desencapar previamente ou de fios de conexão (leads) e solda. Os receptáculos que combinam o design de perfuração de isolamento das emendas AMPLIVAR e a interface de acoplamento dos receptáculos de conexão rápida FASTON fornecem um método de conexão rápida e direta ao fio esmaltado, eliminando a necessidade de uma conexão separada para terminal de fio multifilar. Isso aumenta a eficiência da produção e ajuda a reduzir os custos. Os receptáculos aceitam fios esmaltados de cobre e/ou alumínio e produzem uma crimpagem de compressão metal-metal superior, com excelente resistência tênsil. São oferecidas opções do tipo bandeira ou reto para acoplamento com as linguetas FASTON em várias aplicações. A opção do tipo bandeira foi adicionada recentemente para uso com linguetas em conectores herméticos em motores de compressores. Também estão incluídos os modelos retos com rebarbas de retenção na cavidade, projetadas para aplicações em estatores.
Receptáculos de Fio Esmaltado com Combinação de Tecnologias
Recursos relacionados
- Folheto: Receptáculos para Aplicações em Compressores (chinês/inglês)
- Especificações do Produto 108-2086 (Inglês)
- Especificações da Aplicação 114-2152 (Receptáculos Tipo Bandeira) (Inglês)
- Especificações da Aplicação 114-2144 (Receptáculos Retos) (Inglês)
- Especificações da Aplicação 114-2128 (Receptáculos para Estatores) (Inglês)
-40 °C
Temperatura de operação mais baixa
105 °C
Temperatura de operação mais alta
25
Ciclos de choque térmico
Receptáculos para Aplicações em Compressores
Alguns modelos desses receptáculos que combinam a emenda AMPLIVAR e a conexão rápida FASTON são projetados especificamente para conexões de fio esmaltado em compressores. A emenda AMPLIVAR pode ser crimpada diretamente no fio esmaltado, e o receptáculo FASTON é acoplado à lingueta do conector hermético para aumentar a eficiência da produção. Isso elimina a necessidade de fios de conexão multifilares e do desencapamento e solda tradicionalmente usados nessas aplicações.
Vantagens e Características
- Crimpagem rápida e compacta
- A crimpagem de compressão elimina pontos de solda a frio e queimaduras provocadas por solda, resultando em uma conexão elétrica superior, livre de diversos contaminantes
- Excelente resistência tênsil
- Crimpagem de fios esmaltados de cobre e/ou alumínio
- A crimpagem controlada pelo processo estatístico pode levar a uma qualidade mais alta
- Os modelos padrão podem crimpar até três fios esmaltados juntos
Aplicações Selecionadas
- Compressores
- Espiras de motores
- Conexões de bobinas
- Conexões de fios sólidos
- Transformadores
- Fontes de alimentação