![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/in-ib-wireconnector-productHero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores de emenda torcida com terminação de fixação por torção (sem uso de ferramentas)
Os conectores de fio de emenda torcida são emendas codificadas por cores que atendem à necessidade de terminações isoladas e econômicas para instalações elétricas. Eles podem ser usados em quase todos os tipos de emendas em fiações residenciais e comerciais quando vários fios precisam ser unidos em uma terminação confiável.
Principais Vantagens
- Crimpagem de fixação por torção sem o uso de ferramentas para uma instalação fácil e rápida
- Codificado por cores conforme os padrões da indústria para correspondência a bitolas de 22 a 8 AWG
- Faça a terminação de fios de diversas bitolas em uma única emenda
- As roscas de mola quadradas fornecem um “agarramento” positivo para garantir conexões seguras, rápidas e firmes
- Termoplástico resistente, com classificação UL 94V-2 e corpo retardante de chamas em temperatura de operação de 105 °C (221˚F)
Aplicações
- Instalações de iluminação
- Fiações de edifícios residenciais
- Equipamentos de construção
Instalação fácil e sem ferramentas torna os conectores de fio de emenda torcida uma escolha perfeita para instalações elétricas. Esses conectores, disponíveis nos estilos fixação de fios, fixação com abas, fixação por torção, fixação de aterramento e tampas de fixação, foram projetados para cumprir as especificações padrão de codificação de cores da indústria e terminar a faixa correspondente de tamanhos de fio. Os conectores de fio parafusados contêm uma mola quadrada ativa que atrai os fios para o fundo da mola, para uma "agarramento" seguro e positivo dos fios.