CONEXÕES EFICIENTES PARA BARRAS DE PINOS HERMÉTICAS
Os blocos de agrupamento oferecem aos fabricantes de produtos de climatização e refrigeração um meio de conexão rápida, totalmente isolada e de baixo custo para ligar eletricamente barras de pinos herméticas seladas em compressores. Apresentam alta resistência a impactos e uso intenso, além de um desempenho de longa duração em ambientes com óleos e refrigerantes. Como os conectores aceitam pinos apenas de um lado, o perigo de reverter a polaridade no momento da instalação é reduzido. As carcaças aceitam tanto fios de conexão como terminais receptáculos AMPLIVAR para pinos de conexão direta. Nossos blocos de agrupamento são formados com precisão e estão disponíveis em carretéis para aplicação em alta velocidade.
Características do Produto
- Aceita fios de conexão de 18 a 16 AWG [0,8 a 1,4 mm2] e de 14 a 12 AWG [2,0 a 3,0 mm2]
- Conecta-se a barras herméticas seladas
- Versões disponíveis para aceitar barras de pinos de 2,29 [0,090] e 3,18 [0,125]
- Contato elétrico e mecânico de alto desempenho
- Resistente a alto impacto
- Reconhecido no Component Program of Underwriters Laboratories Inc., arquivo n° E28476
Encontre a carcaça certa para os requisitos de cada aplicação com várias opções de material, incluindo materiais que atendem ao teste de fio incandescente e ao padrão UL 94 V-0
Novos Produtos
Blocos de Agrupamento Econômicos
-
Blocos de Agrupamento Econômicos
A TE Connectivity desenvolveu novas carcaças para blocos conectores, usadas com um novo receptáculo de pinos, para fornecer conexões econômicas de blocos de agrupamento a compressores herméticos. As carcaças são oferecidas tanto em material PBT preenchido com vidro padrão quanto em material PBT preenchido com vidro, cumprindo tanto os requisitos GWT como os UL 94 V-0.
- Blocos de Agrupamento Econômicos: Folheto do Produto