Fio de Transmissão Automática
Resistência avançada ao fluido da transmissão. Os fios ATF Raychem da TE são especificamente projetados para desempenho a longo prazo em transmissões automáticas. Os fios combinam durabilidade, excelente resistência a fluidos e materiais de isolamento termicamente estáveis.
O desempenho é automático. Os fios ATF Raychem da TE são especificamente projetados para aplicações de transmissão automática. Nosso fio de transmissão automática tem um material fluoropolímero especialmente modificado por meio de reticulação por radiação que proporciona excelente desempenho a longo prazo, mesmo quando imerso no fluido quente da transmissão automática. Os fios internos da caixa de câmbio são frequentemente imersos no fluido quente e agressivo da transmissão, o que pode degradar rapidamente isolamentos padrão de polímero. O fio ATF foi aprovado por OEMs nos EUA como um fio de transmissão automática.
Principais Tecnologias
Liderança Técnica na Indústria de Fios e Cabos
- A Raychem, parte da TE, é pioneira em reticulação por radiação e uma das principais fornecedoras de produtos nessa categoria em todo o mundo.
- Todas as principais linhas de produtos da TE usam formulações de isolamento desenvolvidas internamente e adaptadas para proporcionar o melhor desempenho de acordo com cada necessidade específica.
- Ao desenvolver um novo produto, nós o testamos muito além dos limites das especificações internacionais e de OEM. Dessa forma, garantimos que ele não só exceda as expectativas quando em serviço, mas também que seja o mais fácil possível de processar e instalar.
- A TE utiliza técnicas de fabricação de última geração para garantir que o produto apresente uma qualidade consistente.
- A TE fornece diretrizes abrangentes de manuseio que acompanham nossos produtos, e nossa equipe de suporte técnico especializada está sempre à disposição para responder a quaisquer consultas técnicas que possam surgir.
Vantagens
- Reduz custos com a fiação da transmissão automática
- Excelente resistência ao fluido da transmissão automática
- Mecanicamente robusto: suporta processamento em oficinas e as necessidades em serviço
- Para uso apenas em circuitos CC
Características
- Classificação de temperatura de -40 °C a 150 °C (3.000 horas)
- Excelente resistência ao fluido da transmissão
- Peso leve e tamanho reduzido
- Mecanicamente resistente
- 600 volts Disponível em várias espessuras de parede