Fiação Principal – T4 (150 °C)
Extremamente versátil. O fio composto automotivo (ACW) da Raychem, parte da TE, foi concebido para aplicações em chicotes de fios de motores. Mecanicamente robusto, é menor e mais leve, com alto desempenho de resistência a fluidos.
Fios de alto desempenho comprovado para o compartimento do motor. Nossa fiação automotiva T4 (ACW) da Raychem é classificada para 150° C, possui parede fina classe D, é mecanicamente robusta e conta com um fio composto para aplicações em chicotes de fios de motores. A camada externa está ligada a uma poliolefina reticulada por radiação. Essa ligação especial proporciona como vantagem extra a melhoria do desempenho mecânico e a possibilidade de crimpagem/terminação do fio de acordo com padrões reconhecidos da indústria. Os fios possibilitam opções menores, mais leves e flexíveis, o que facilita a instalação.

Tecnologia ACW de isolamento unido de dupla camada.
Principais Tecnologias
Liderança Técnica na Indústria de Fios e Cabos
- A Raychem, parte da TE, é pioneira em reticulação por radiação e uma das principais fornecedoras de produtos nessa categoria em todo o mundo.
- Todas as principais linhas de produtos da TE usam formulações de isolamento desenvolvidas internamente e adaptadas para proporcionar o melhor desempenho de acordo com cada necessidade específica.
- Ao desenvolver um novo produto, nós o testamos muito além dos limites das especificações internacionais e de OEM. Dessa forma, garantimos que ele não só exceda as expectativas quando em serviço, mas também que seja o mais fácil possível de processar e instalar.
- A TE utiliza técnicas de fabricação de última geração para garantir que o produto apresente uma qualidade consistente.
- A TE fornece diretrizes abrangentes de manuseio que acompanham nossos produtos, e nossa equipe de suporte técnico especializada está sempre à disposição para responder a quaisquer consultas técnicas que possam surgir.
Vantagens
Fiação Principal – T4 (150 °C)
- Fios menores, mais leves e mais flexíveis para facilitar a instalação.
- Projetado para ser compatível com equipamentos típicos de crimpagem/processamento de fios usados em fábricas de chicotes de fios por meio da ligação especial entre as duas camadas.
- Alto nível de compatibilidade com materiais utilizados na produção de chicotes de fios.
- Designs de parede fina: simplificam o manuseio e economizam espaço, além de trazer vantagens quanto à compatibilidade com os conectores fabricados.
- Características de baixo atrito: deslizam sobre feixes (resistem a travamento em altas temperaturas).
Características
Fiação Principal – T4 (150 °C)
- Temperatura de operação contínua de -40 °C a 150 °C (3.000 horas)
- Sistema especial de isolamento unido de parede composta
- Capa externa robusta, feita de fluoropolímero
- Parede fina de 50 volts
- Resistência a fluidos superior em comparação à poliolefina reticulada
- Compatível com todos os componentes de chicotes de fios
- Projetado para ser compatível com todos os processos de fabricação de chicotes de fios