Cabos de outro planeta
As soluções em fios e cabos de nível espacial da TE ajudam a atender à necessidade de composições leves, designs inovadores e confiabilidade em aplicações espaciais.
O melhor em soluções de alta confiabilidade. As exigências quanto ao desempenho de fios e cabos para o setor espacial são muito rigorosas. Alguma características, como baixa massa, alta eficiência e alta largura de banda, são cruciais para o sucesso da missão. As soluções também devem ser altamente confiáveis e capazes de continuar funcionando no espaço sem manutenção por décadas. A TE se dedica em cumprir toda a gama de requisitos para fios, cabos e interconexões em aplicações em ambientes espaciais.
Fio Espacial SPEC 55 de Baixo Fluoreto
Excelente histórico de serviços
Fio de alto desempenho, menor e mais leve
Classificado para 200 °C por 10.000 horas
Flexível a -85 °C
Mecanicamente resistente, baixa desgaseificação
Excelente resistência a produtos químicos
Nota: o fio SPEC 55 de baixo fluoreto não é aprovado pela ESA
Cabo Coaxial CHEMINAX
Adequado para aplicações exigentes de vídeo e RF
Baixa capacitância e atenuação
Peso leve e tamanho reduzido
Alta velocidade de propagação
Alta flexibilidade
Classificação de -65 °C a 200 °C
Cabo ElectroLoss FILTERLINE
Classificação de -65 °C a 200 °C
Isolamento SPEC 55
Supressão de interferência eletromagnética acima de 100 MHz
Baixa desgaseificação
Alto grau de proteção contra interferência eletromagnética
Cabo Quadriaxial QUADLITE
Classificação de -65 °C a 200 °C
Construção personalizada para os seguintes padrões de dados: Fast e Gigabit Ethernet, USB, Fibre Channel, IEEE 1394
Baixa desgaseificação, leve