Raychem. Alto desempenho mesmo em altas temperaturas
A TE fabrica cabos de extensão Raychem para termopares em quatro combinações de termoelementos. Todos fornecem uma transmissão precisa de força eletromotriz (EMF) para um termômetro (pirômetro).
Combinações e bitolas para inúmeras aplicações. Os quatro tipos de cabos de extensão para termopares usam condutores de 19 filamentos e estão disponíveis nas versões par trançado, par trançado revestido e par trançado blindado e revestido. Os fios e cabos são isolados e revestidos com ETFE reticulado por radiação, suportando temperaturas de operação contínuas de -65 °C a 200 °C. Uma gama de cabos de 16 AWG a 24 AWG está disponível.