![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-cable-ties-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Cintas para cabos com trava automática para agrupamento estável
Nossas cintas para cabos são projetadas para conexões em condições extremas, incluindo de temperatura e vibração. Nosso design possui serrilhados internos que ajudam a manter fios individuais ou feixes firmemente no lugar através do atrito. As cintas para cabos têm uma ponta afilada, sendo que algumas também contam com uma extremidade dobrada para facilitar a inserção, o que acelera o rosqueamento e reduz o custo padrão. Nossas cintas para cabos são fabricadas em poliamida robusta e uniforme, projetada para aplicações internas e externas. Nossas cintas pretas resistentes a UV são particularmente recomendadas para uso externo.
Agrupamento organizado de cabos e fios em placas de comutação e sistemas de controle. Atualmente, há uma demanda crescente em diversas aplicações por cintas que possam agrupar e fixar fios e cabos de forma rápida e econômica.
Nosso portfólio amplia nossa família AMP-TY de cintas para cabos, incluindo os tamanhos, materiais e cores mais usadas, com embalagens práticas para o cliente. Nossas cintas para cabos são concebidas para a montagem de conduítes, tubulações, cabos e componentes nas instalações, bem como para a fixação e montagem de inúmeros materiais. Nossa solução apresenta um design de peça única totalmente sintético que elimina peças metálicas. Nossas cintas para cabos AMP-TY podem ser aplicadas manualmente ou com ferramentas de aplicação.
Nossas cintas de aço inoxidável usam liga AISI 316 de alta qualidade com alta resistência à corrosão. São projetadas para uso em instalações de processamento de alimentos, ambientes marítimos, centrais elétricas, petroquímicas, offshore e no assentamento de cabos subterrâneos. Também podem ser usadas nos casos em que novas regulamentações estabelecem que segundas fixações são necessárias. Um conjunto selecionado das nossas cintas de aço inoxidável é revestido por pulverização para oferecer resistência à corrosão. O revestimento também atua como uma barreira para evitar corrosão entre metais diferentes. Os produtos selecionados têm qualidade certificada pela UL e DNV, além de oferecer baixo risco de incêndio.
Características do Produto
Cintas para Cabos AMP-TY, Poliamida 6.6
- Cor: natural ou preto
- Faixa de temperatura: –40 °C a 80 °C
- Temperatura da aplicação: –10 °C a 60 °C
- Ponto de fusão: 250 °C
- Força dielétrica: 50 kV/mm
- Classificação de inflamabilidade: UL 94 V-2
- Resistência a agentes externos: bases, óleos, graxas, derivados do petróleo,
solventes clorados - Resistência limitada a: ácidos
- Sem resistência a: fenóis
Características do Produto
Cintas para Cabos AMP-TY, Poliamida 12
- Cor: preto
- Faixa de temperatura: –40 °C a 80 °C
- Temperatura da aplicação: –20 °C a 60 °C
- Ponto de fusão: 185 °C
- Força dielétrica: 28 kV/mm
- Classificação de inflamabilidade: UL 94 HB
- Resistência a agentes externos: raios ultravioleta
- Boa resistência a: bases, óleos, graxas, derivado do petróleo,
atmosfera salina - Sem resistência a: solventes clorados