![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/feedtrhroughs-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Passagens termorretráteis para proteção de vedação confiável
Passagens fornecem vedação ambiental e continuidade da proteção até um anteparo à medida que um cabo passa. Em nossas passagens, o conjunto consiste em uma contraporca especificamente projetada e uma vedação O-ring, na parte traseira da qual está pré-instalada uma peça moldada termorretrátil Raychem. A instalação de nossas passagens é simples e fácil: basta apertar a contraporca na parte traseira do anteparo. Isso comprime o anel de vedação O-ring; a ponta de uma pequena faca estabelece contato elétrico entre o conjunto e o anteparo.
Características do Produto
Passagens
- Alívio de tensão
- Termorretrátil
- Aterramento e ligação
- Proteção EMI
- Vedação de umidade
- Corpos metálicos ou plásticos
- Fugas de várias pernas
- Adesivo pré-instalado
- Disponível no ângulo certo
- Evita a deformação plástica devido à vedação a longo prazo
Ao aplicar ar quente a uma peça moldada, isso formará uma vedação no cabo. Para cabos blindados, a montagem inclui peça moldada Raychem e um adesivo condutor para continuidade elétrica entre a tela e o anteparo. Essas peças moldadas são fabricadas como peças blindadas (protegidas com tela), termorretráteis projetadas para níveis de blindagem de 80 dB a 100 MHz.
Passagem de Duas Partes
207W213 a 256
Número do Material | Pré-revestimento | Adesivo |
---|---|---|
-3 | /42, /86 | S1017, S1048 |
-4 | /42, /86 | S1017, S1048 |
-12 | N/D | S1255-04 |
-25 | /42, /86, /225 | S1017, S1048, S1125 |
-100 | /86, /180 | S1048, S1030 |
Passagens de Cabos
Produto | Descrição da Peça |
---|---|
TCFS | Peça Moldada no Comprimento Total |
TCFR | Peça Moldada Encurtada |
Disponível em montagem de lado único ou duplo.
Tipo de peça moldada disponível em material reto não blindado, não blindado em 90°, reto blindado, blindado em 45° ou blindado em 90°, em -25 ou -100
Material/ acabamento da passagem - Níquel alumínio bronze, granulado, Cádmio banhado a liga de alumínio, verde oliva, sobre níquel químico, níquel químico banhado a liga de alumínio e níquel químico banhado a aço inoxidável
Comprimento padrão da rosca 20mm
Aplicações Típicas
- Entrada do cabo em caixas de passagem, painéis e anteparos