![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/EPS-hero-rendition/end-caps-146756.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Tampas termorretráteis à prova de intempéries para conexões elétricas
As tampas termorretráteis de fios Raychem da TE oferecem uma ótima impermeabilização e proteção ambiental para aplicações subaquáticas, subterrâneas e externas. As tampas termorretráteis são altamente resistentes à umidade, fungos e intempéries. Nossas tampas elétricas também estão disponíveis com um selante de pré-revestimento. Uma grande capacidade de alcance permite alguns tamanhos de tampas termorretráteis para acomodar uma variedade de diâmetros de cabo.
Características do Produto
- Fácil de instalar
- Proteção mecânica
- Resistência à abrasão
- Proteção ambiental
- Autovedação para impermeabilização (somente peças revestidas de selante)
- Tampas SSC: isolamento elétrico até 1000 v
- Resistente à temperatura e a solventes
- Disponível em material retardante de chamas
SSC
Tampas termorretráteis
As tampas termorretráteis SSC são feitas de uma poliolefina modificada termicamente e estabilizada, o que as torna altamente resistentes à umidade, fungos e intempéries. As tampas também têm excelentes propriedades elétricas. As tampas revestidas com selante estão disponíveis para aplicações subaquáticas ou subterrâneas com um diferencial de pressão de até 20 psi entre o interior do cabo e o ambiente externo. Essas tampas podem ser usadas em materiais de revestimento de chumbo, aço, alumínio, cobre, polietileno, poliolefina, EPR e PVC.
Temperatura de Operação -40°C a 85°C
Descrição da Peça | |
---|---|
SSC-XTV | Tampa de vedação com adesivo, com valor de pressão |
SSC-X | Tampa de vedação com adesivo |
SSC-XU | Tampa, sem revestimento |
Consulte a página anexa para obter os detalhes da descrição de peças
Tampas
101A011 a 094
As tampas fornecem impermeabilização e proteção ambiental ideais para aplicações subaquáticas, subterrâneas ou externas. As tampas são altamente resistentes à umidade, fungos e intempéries. Essas tampas são usadas para proteger cabos e canos ou tampar tomadas não utilizadas em transições. Proporciona uma vedação ambiental quando usada com adesivo.
Material | Descrição do Material | Pré-revestimento | Número de Peça do Adesivo |
---|---|---|---|
-3 | Poliolefina semirrígida | /42 ou /86 | S1017 ou S1048 |
-4 | Poliolefina flexível | /42 ou /86 | S1017 ou S1048 |
-12 | Fluorelastômero | N/D | S1255-04 |
-25 | Elastômero resistente a fluidos | /42 ou /86 | S1017 ou S1048 ou S1125 |
-100 | Poliolefina, Zerohal | /180 | S1030 |
Aplicações Típicas
- Armazenamento de cabos
- Proteção de fio sobressalente