![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/EPS-hero-rendition/sealing-and-repair-services-146379.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Mangas de vedação de altas temperaturas
As mangas de vedação fornecem proteção mecânica e à prova d'água contra desgaste e atrito, adicionando uma camada resistente de tubos termorretráteis. As mangas de vedação e reparo Raychem da TE ajudam a prolongar a vida útil e adicionar proteção contra umidade, corrosão e desgaste mecânico de cabos e conjuntos que são submetidos ao uso robusto especialmente em aplicações de alta temperatura.
Mangas RayOLOn
Mangas de Vedação roll-on
As mangas RayOLOn ajudam a proteger componentes como conectores e emendas contra aerossol salino e umidade. Eles rolam facilmente sobre os componentes. Se a reentrada for necessária, elas podem ser revertidas e depois voltar à posição.
Sem a necessidade de calor, a instalação é rápida e fácil em qualquer lugar e a reutilização ajuda a eliminar a necessidade de reposição de peças.
Classificações de Temperatura | |
---|---|
Operação Contínua | -40 °C a +70 °C |
Exposição de Curto Prazo | -63 °C a +90 °C |
Instalação Mínima | -25 °C |
Tipo de Kit | Componentes |
---|---|
Kit Geral (GK) | Tira de gel, braçadeira de cabo e tubo central |
Kit de Vedação do Conector (CK) | Braçadeira de cabo, tampa de flange do conector e tira de gel |
Kit de Cabo de Alimentação Marítimo ou Terrestre (SS) | Blindagem térmica trançado |
Classificações de Temperatura | |
---|---|
Operação Contínua | -40 °C a +70 °C |
Exposição de Curto Prazo | -60 °C a +90 °C |
Instalação Mínima | -25 °C |
Manga de Reparo de Entrada Lateral C-Wrap
A manga de reparo lateral C-Wrap da TE Connectivity consiste em duas peças; a tubulação externa e a camada interna adesiva. É uma manga de entrada lateral projetada para reparar e selar uma capa de fio danificada que está desgastada, tem uma rachadura radial ou corte no isolamento.
Temperatura de Operação:
-65°C a 150°C
Descrição da Peça | Código de Cores | AWG Mín | AWG Máx |
---|---|---|---|
D-150-C-11 | Verde | 26 | 24 |
D-150-C-12 | Vermelho | 22 | 20 |
D-150-C-13 | Azul | 18 | 16 |
D-150-C-14 | Amarelo | 14 | 12 |
Benefícios
- Reparar em vez de substituir
- Ganhe desempenho original do equipamento
Características
- Termorretrátil
- Faixa tomando tamanhos versáteis
- Várias temperaturas para escolher
- Compatível com cabos PTFE e TFE
- Não é necessário equipamento de cura em forno
- Mangas de vedação de pré-instalação que economizam mão-de-obra
- Fino, resistente e leve com resistência robusta a fluidos
- O material de vedação é pré-instalado na manga termorretrátil de alta temperatura
Aplicações
- Reparos no cabo do motor
- Reparos de cabos de alimentação
- Revestimento de resistência a fluidos
- Aeroespacial
- Veículos terrestres
- Aviação comercial
- Alça do circuito de alta temperatura e tampas de emenda
Aplicações
Mangas RayOLOn
- Ponto Central
- Construção de navios
- Docas marinhas
- Offshore
Aplicações:
Manga de Reparo de Entrada Lateral C-Wrap
- Kit de reparo de entrada lateral
- Reparo de cortes, desgastes e rachaduras radiais nos fios na maioria das aplicações dos setores aeroespacial, marítimo e de defesa
- Previne a corrosão galvânica no condutor central