Emenda de Cabos, Simplificada
As emendas de cabos desde os reparos até a terminação do cabo podem ser simplificadas com dispositivos SolderShield em uma ampla variedade de cabos, incluindo cabos telados, cabos com capa, coaxiais, de barramento de dados e termopar. Os dispositivos SolderShield podem ser usados para fazer a terminação de cabos condutores únicos ou múltiplos, usando nossas crimpagens MiniSeal qualificadas de acordo com SAE AS81824 para unir os condutores, e uma trança metálica de pré-fluxo impregnada de solda 360° para proporcionar EMI e continuidade da blindagem que é igual ou melhor do que o cabo original.
Os produtos de terminação de fios e cabos confiáveis e econômicos da TE Connectivity (TE) fornecem soluções para centenas de requisitos de interconexão de fios e cabos. Todos os produtos de terminação de fios estão alojados dentro de mangas de isolamento transparentes e termorretráteis, que fornecem inspeção e podem fornecer vários níveis de proteção ambiental. A maioria dos produtos de terminação da marca Raychem incorporam uma pré-forma de solda com fluxo, que é essencial para um processo de solda altamente controlado.
Manga de Reparo de Entrada Lateral C-Wrap
A manga de reparo lateral C-Wrap da TE Connectivity consiste em duas peças; a tubulação externa e uma camada interna adesiva. É uma manga de entrada lateral projetada para reparar e selar uma capa de fio danificada que está desgastada, tem uma rachadura radial ou corte no isolamento.
Aplicações
- Usada como um kit de reparo da entrada lateral
- Reparo de cortes, desgastes e rachaduras radiais
- Ajuda a prevenir a corrosão galvânica no condutor central
Normas e Especificações
- Atende aos requisitos de fluido e vedação: SAE AS81824
- Especificação do Produto da TE: D-6201
- Procedimento de Instalação: RPIP-1101
Emendas Blindadas e de Cabo Coaxial SolderShield
Usada para emendar uma ampla variedade de cabos, incluindo cabos coaxiais e multicondutores.
Os dispositivos SolderShield podem ser usados para reparar ou emendar cabos blindados ou coaxiais. Estes produtos consistem em uma emenda de crimpagem MiniSeal mais uma blindagem de cobre impregnado de solda, envolto em uma manga de vedação termorretrátil, para emendar as blindagens. Os kits SolderShield fazem as terminações dos cabos únicos ou multicondutores, eliminam problemas de EMI na emenda e proporcionam alívio de tensão para o cabo.
Temperatura de Operação
Série D-150 - 150 °C classificado
Série D-200 - 200 °C classificado
Normas e Especificações
- Militar - EUA: M81824 (Somente emenda de condutores) Reino Unido: RAF AP 1130-2008-1
- Especificação do Produto da TE: RT-1404