![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/EPS-hero-rendition/discrete-wire-terminators-146480.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Solução de Etapa Única para terminações de fio
Os terminadores de fios SolderSleeve da TE oferecem soluções fáceis e de etapa única para conexões de fio a pinos, postes e guias, e para terminações de fios em massa. Projetados para aplicações de até 150 °C (302 °F), os terminadores de fio individuais SolderSleeve são mangas termoplásticas e termorretráteis, que contêm uma pré-forma de solda de fluxo projetada com precisão. Os terminadores da SolderSleeve de fio a pino, fio a poste e fio a guia podem ser fornecidos a granel ou em uma fita portadora para combinar o espaçamento do terminal do conector, permitindo a terminação de uma linha inteira de fios ao mesmo tempo.
Características do Produto
- Processo de solda controlada
- Fácil instalação
- Baixo custo instalado
- Portador de fita opcional
- Pré-forma de solda pré-fluxo
- Design de uma peça
- Manga transparente
Os produtos de terminação de fios e cabos confiáveis e econômicos da TE Connectivity (TE) fornecem soluções para centenas de requisitos de interconexão de fios e cabos. Todos os produtos de terminação de fios estão alojados dentro de mangas de isolamento transparentes e termorretráteis, que fornecem inspeção e podem fornecer vários níveis de proteção ambiental. A maioria dos produtos de terminação da marca Raychem incorporam uma pré-forma de solda com fluxo, que é essencial para um processo de solda altamente controlado.
RoHS
B-155 é aprovado pelo RoHS
UL
CWT, D-129 e D-141 são aprovados pela UL
Os terminadores SolderSleeve da TE oferecem soluções fáceis e de etapa única para conexões de fio a pinos, postes e guias, e para terminações de fios em massa.
- Terminação de Fio para Pino/Poste/Guia,
- Terminadores de Fios Individuais
Opções de Produtos
Série de Produtos | Temperatura máxima de operação | Min. Classificação de Temperatura do Fio |
---|---|---|
B-155, CWT | 125°C (257°F) | 85°C (185°F) |
D-129, D-141, D-71X | 150°C (302°F) | 125°C (257°F) |
Aprovação de agências
Séries | Agência |
---|---|
B-155 | RoHS |
CWT | UL e CUL E87681 |
D-129, D-141 | UL e CUL E87681 |
Aplicações: Terminadores de Fios Individuais
Chicotes de fios e reparos de cabos para:
- Operações de reparos de manutenção (MRO)
- Aviação comercial
- Militar/aeroespacial
- Defesa terrestre
- Pós-mercado automotivo