Garanta o Máximo Desempenho e Eficiência
Ferramentas manuais e conjuntos de matrizes CERTI-CRIMP; cabeças de crimpagem pneumáticas e conjuntos de matrizes; e ferramentas manuais hidráulicas, cabeçotes de crimpagem e conjuntos de matrizes se beneficiam do serviço de fábrica ou no local. O serviço de reparação de ferramentas manuais inclui recertificação, inspeção visual, reparação de equipamentos e verificação de pressão do cabo, tudo com garantia de 90 dias.
5,000
Recertificação recomendada a cada 5.000 ciclos ou seis meses
90
Garantia de 90 dias para reparos
Reparação e certificação
- Recertificação: promove a melhoria da qualidade
- Recertificação: recomendada a cada seis meses ou 5.000 ciclos de crimpagem
- Inspeção visual: verifique o funcionamento da ferramenta, procure peças em falta ou danificadas
- Reparação de ferramentas danificadas ou avariadas
- Verificação da pressão do manípulo: medida usando manômetro certificado e ajustado de acordo com a especificação do projeto
- Garantia de 90 dias para reparos
Serviços básicos de reparação
- Restaura a ferramenta para a funcionalidade "como nova"
- Inclui substituição de molas, clipes, pinos, parafusos, etiquetas, limpeza, reajuste da pressão do punho e certificação
- Tempo de resposta reduzido quando uma PO é enviada com a ferramenta
- Conjuntos de matrizes, mandíbulas, indentadores, ninhos e localizadores não estão incluídos nestes preços e serão cotados conforme necessário