Viabilização de produtos melhores
Usando ferramentas de modelagem 3D, projetamos, modelamos e verificamos produtos para oferecer um desempenho de alta velocidade ideal, tendo em vista a vantagem em relação à concorrência.
Design experiente, soluções documentadas e integridade do sinal. Nossa experiência em simulação no nível de componentes nos permitiu continuar oferecendo modelos elétricos líderes do setor. Como participante ativo de atividades em todo o setor, damos referências técnicas e soluções inovadoras para uma grande variedade de desafios no design de sistema. Reconhecemos que a integridade do sinal continua sendo um fator crescente do setor em designs de alta velocidade. Estamos comprometidos com o pioneirismo de novos produtos e ferramentas que atendam à crescente demanda. Nossa equipe de integridade de sinais detém o conhecimento para criar, projetar e construir sistemas digitais de alta velocidade próprios. Construímos inúmeros designs de referência, inclusive design completo do sistema e layout para produtos finalizados destinados a empresas OEM, ODM e de componentes. Como nossos backplanes e sistemas de interconexão funcionam em velocidades de gigabit capazes de oferecer desafios únicos aos designers, nossos modelos de linha de perda de banda larga próprios proporcionam uma visão mais precisa da influência do efeito pelicular e das perdas dielétricas em formas de onda. Isso significa que podemos ajudar a otimizar o design de gigabit com base no desempenho de dispositivos reais. Além disso, temos trabalhado em estreita colaboração com os principais fornecedores de semicondutores para caracterizar sinais, identificar níveis de ruído e definir exigências para margens de ruído no sistema de interconexão. Nossa equipe de integridade de sinal mantém uma ampla biblioteca de modelos conectores de alta velocidade – e oferecemos capacidade de teste até 67 GHz usando técnicas avançadas de calibração e desencaixe. Nosso conhecimento nos diferencia da concorrência; estamos prontos para começar a trabalhar nas simulações.
Modelos elétricos
Escolher o modelo
Documentos publicados em inglês
Informações do modelo
Conhecimento elétrico – a seu dispor. Os links de alta velocidade precisam ser projetados em tempo hábil e dentro do orçamento. É aqui onde nossos serviços de integridade do sinal podem ajudar. Nossa meta é aplicar o conhecimento no nível de sistema para projetar, simular e verificar um sistema que atenda às metas de desempenho. Oferecemos as habilidades e as técnicas de modelagem, a diversidade de ferramentas comprovadas e soluções inovadoras, além de uma ampla biblioteca de modelos de produto capazes de aprimorar o processo de engenharia. Tendo concluído centenas de designs de sistema e experiência em layout, design e simulação do sistema, estamos prontos para trabalhar em seu design.
S-Parameters
Contém uma matriz de dados baseados na frequência. Esses modelos são extremamente versáteis e podem ser usados em transformações de domínio temporal para gerar impedância, diafonia, retardo na propagação e padrões oculares, ou eles podem ser usados em simulações do domínio de frequência para taxa de transferência e diafonia. Todos os arquivos são oferecidos em formato Touchstone, que é compatível com muitos pacotes de software de simulação.

MLM (Multi Line Model, Modelo multilinha)
Uma representação compatível com SPICE de diversas linhas do conector, além de incluir os componentes de contato, contato com acoplamentos de contato e, quando aplicável, inclui contato para com acoplamentos de blindagem e acoplamentos entre bases. Isso resulta em um modelo detalhado que pode ser usado para simular diafonia e retorno do terra, além dos parâmetros analisados com o SLM (Single Line Model, Modelo de linha única).

SLM
Representa os efeitos de uma linha de um conector devidamente ligado para transmissão do sinal de alta velocidade (normalmente, contatos próximos aterrados). O modelo inclui os elementos agrupados que representam a resistência em série, a indutância "eficaz" e a capacidade total para uma linha. Ele inclui também a impedância (Z0) e o retardo da propagação (tpd) para o equivalente da linha de transmissão. Esse modelo simplificado pode ser usado para simular reflexões, retardos de tempo e inclinação, atenuação e qualidade na transmissão do sinal.

Modelos IBIS
Embora atualmente não ofereçamos suporte nativo a modelos IBIS. Nossos modelos foram convertidos com êxito em modelos IBIS ou usados em ferramentas baseadas em IBIS. Para obter ajuda com modelos IBIS, visite a página inicial ANSI/EIA-656-A.
Modelos mecânicos CAD
À procura de modelos mecânicos CAD?
Credenciais
Precisão é algo fundamental no setor. Para garantir uma implementação bem-sucedida do design, juntamo-nos a parceiros de silício para desenvolver soluções simples e completas.
Padrões do setor
- OIF
- IEEE 802.3
- SAS (T10)
- InfiniBand
- Fibre Channel (T11)
- SFF
- PICMG
- SBB
- Open Compute
- JEDEC
- PCI-SIG
- USB IF
- VESA
- HDMI
- Cartão SD
MSAs (Industry Multi-Source Agreements, Contratos multiorigem do setor)
- CDFP-MSA
- CFP-MSA
- microQSFP MSA
- HDSFF MSA
- COBO (Consortium for On-Board Optics)
- 25G Consortium