Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Os conectores compressivos de placa a placa fornecem conexões de energia ou sinal entre duas placas de circuito impresso ou uma placa de circuito impresso e outro módulo elétrico.
Conexões estáveis para dispositivos pequenos
Narrador: À medida que a necessidade de dispositivos menores aumenta, também aumenta a necessidade de conexões menores e a TE Connectivity (TE) está fornecendo soluções para oferecer suporte a esses projetos.
Conectores compressivos de placa a placa
Conexão de sinal e energia com fator de forma pequeno
Narrador: O sistema de conectores compressivos placa a placa oferece um design estável e robusto com uma gama mais ampla de opções para soluções de conexão de sinal e energia.
Conectores compressivos de placa a placa
Conexão de sinal e energia com fator de forma pequeno
Solução de baixo custo, confiável e versátil para necessidades de conexão de energia ou sinal.
Solução ideal para aplicações de placa a placa com fatores de forma pequenos:
Narrador: Altamente confiável e versátil, o sistema de conectores compressivos placa a placa de baixo custo fornece conexões de energia ou sinal entre duas placas de circuito impresso ou uma placa de circuito impressa e outro módulo elétrico. Esta série é ideal para smartphones, tablets, laptops, sistemas de navegação e consoles de jogos.
Jennifer Love
Gerente de Produto, TE Connectivity
PM da TE: O sistema de conectores compressivos placa a placa é uma família de conectores de baixo custo, altamente confiável e flexível, que fornece conexões de energia e sinal com um fator de forma pequeno para empilhar placas de circuito impresso e várias soluções como FPC, módulos elétricos, alto-falantes e motores.
Conectores compressivos de placa a placa
Conexão de sinal e energia com fator de forma pequeno
O conector compressivo possui uma ponta de contato arredondada que auxilia na prevenção da deformidade de contato durante a montagem.
PM da TE: O Conector Compressivo foi projetado com a ponta de contato em mente. Na fabricação de linhas de montagem, os contatos podem ficar enganchados na luva do operador, o que pode deformar o contato. O design do conector compressivo com ponta de contato arredondada da TE auxilia na prevenção da deformidade de contato.
Jennifer Love
Gerente de Produto, TE Connectivity
PM da TE: Uma característica fundamental dos Conectores Compressivos da TE é a capacidade de lidar com classificações atuais de até 2,0 Amps, bem como as diversas opções de altura de trabalho, contagem de pinos e distância de contato.
Recursos do Produto
Designs de contato de linha única e linha dupla fornecem versatilidade de design para a placa de circuito impresso
PM da TE: Os designs de contato de linha única e linha dupla proporcionam mais versatilidade com opções de comprimento e largura de conectores que suportam uma variedade de designs da placa de circuito impresso.
Recursos do Produto
O invólucro plano do conector permite uma fixação fácil em equipamento de seleção e posicionamento
PM da TE: Além disso, a área plana do invólucro do conector permite que o conector seja facilmente fixado em um equipamento de seleção e posicionamento.
Conectores compressivos de placa a placa
Conexão de sinal e energia com fator de forma pequeno
Escolha ideal em aplicações de consumo
Opções de design versáteis
Aumento da estabilidade
Narrador: Todos esses recursos tornam o sistema de conectores compressivos de placa a placa da TE uma escolha ideal em aplicações de consumo, oferecendo opções versáteis e maior estabilidade.
Narrador:
Mantendo seus dispositivos eletrônicos de consumo,
Menores
Mais finos
E menos caros.
Conectores compressivos de placa a placa
Entre em contato com seu representante ou distribuidor TE hoje mesmo.
Narrador: Quer saber mais? Entre em contato com seu representante ou distribuidor TE hoje mesmo!
Narrador:
TE Connectivity
Every Connection Counts
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados