Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Para espaços pequenos, fornecemos conectores de placa a placa de passo fino (BtB) e conectores blindados contra interferência eletromagnética (EMI) de placa a circuito impresso flexível (FPC). Este vídeo explora os principais benefícios e as aplicações de ambos os tipos.
Título: Série de conectores de placa a placa de passo fino
(Na tela: Eric Himelright, vice-presidente, dados e dispositivos de interconexão interna, TE Connectivity)
Narração de Eric Himelright:
"Como líder inovadora na área de conectividade, a TE Connectivity tem o orgulho de apresentar a solução de conector de placa a FPC de passo fino de 0,4 mm com blindagem de EMI integrada.
Um dos conectores de placa a placa com a altura de perfil mais baixa do mercado, com a primeira blindagem EMI integrada do setor."
(Na tela: Um dos conectores de placa a placa com a altura de perfil mais baixa do mercado, com a primeira blindagem EMI integrada do setor)
"Essa solução permite que nossos clientes ofereçam smartphones, tablets e dispositivos portáteis inteligentes ainda mais finos e, ao mesmo tempo, velocidades de dados ainda mais altas."
(Na tela: altura total de 0,9 mm igual ao conector BTB de altura empilhável de 0,5 mm)
"Imagine, esse novo produto com altura total inferior a 1 mm inclui um conector de receptáculo de 0,5 mm, um FPC padrão de 0,08 mm e uma placa de reforço de 0,3 milímetros."
(Na tela: conector de receptáculo de 0,52 mm | FPC de 0,08 mm | placa de reforço de 0,3 mm)
"Acreditamos que o design único aliado à capacidade integrada de blindagem é algo que nossos clientes vão adorar. Ele reduz a altura total do perfil dos dispositivos e agiliza o processo interno de teste de confiabilidade. Algumas características importantes desse sensacional lançamento incluem:
(Na tela: a blindagem completa fornece proteção de EMI)
Uma blindagem completa que fornece proteção de EMI, especificamente para a transmissão de dados de alta velocidade,
(Na tela: Alinhamento visível do acoplamento | Fácil acoplamento e desacoplamento)
... alinhamento do acoplamento visível, que permite o fácil acoplamento e desacoplamento, e
(Na tela: clipe de mola fornecendo uma retenção robusta e forte)
...um clipe de mola, que fornece uma retenção robusta da blindagem.
Nosso novo conector de placa a circuito flexível com blindagem de EMI faz parte da nossa linha completa de soluções de conectores de placa a placa de passo fino.
Nosso compromisso é produzir conectores de placa a placa e de placa a FPC de alto desempenho e alta confiabilidade que permitam que nossos clientes ofereçam os mais avançados e finos dispositivos de consumo. Nosso conector de placa a placa de passo de 0,4 milímetros tem um corpo com estrutura robusta para eliminar a possibilidade de quebra da carcaça...
(Na tela: estrutura robusta do corpo que elimina possibilidade de quebra da carcaça)
...e é fabricado em um ambiente de produção altamente automatizado para garantir uma qualidade consistente. Nosso novo conector de placa a placa de 0,35 mm com um design de pino de bloqueio...
(Na tela: o mecanismo de bloqueio de pino que proporciona uma força de retenção mais intensa)
...proporciona uma força de retenção mais intensa do que a das alternativas do setor. O passo mais estreito também permite oferecer placas que ocupem ainda menos espaço. Todos os dias, conectores saem da nossa linha de produção, fornecendo produtos de alta qualidade e alta tecnologia. Cada produto é cuidadosamente montado e testado com rigor para garantir a confiabilidade exigida da indústria."
(Na tela: Eric Himelright, vice-presidente, dados e dispositivos de interconexão interna, TE Connectivity)
"Não importa onde o conector de placa a placa será aplicado: smartphones, tablets ou dispositivos vestíveis – nosso esforço é para oferecer a mais alta qualidade e o melhor desempenho para você. Somos a TE Connectivity."
(Na tela: Te.com | pesquisar BTB de passo fino TE)
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados