Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Conector de energia do tipo gaveta FORGE
Narrador: em um mercado que se esforça continuamente por soluções de produtos que permitem ciclos de design mais rápidos com maior flexibilidade, os novos conectores de energia do tipo gaveta FORGE da TE Connectivity oferecem um dos maiores números de conexões de alimentação configuráveis em uma capacidade que é atualmente líder da indústria.
Conectores de energia do tipo gaveta FORGE
A última geração de conectores de energia do tipo gaveta
• Sistemas de energia e hardware elétrico
Narrador: esses conectores de energia do tipo gaveta de última geração atendem às necessidades dos projetistas de sistemas de energia e hardware elétrico em aplicações incluindo comunicação de dados, industriais, de energia e médica.
Conectores de energia do tipo gaveta FORGE
A última geração de conectores de energia do tipo gaveta
• Personalização das ferramentas existentes
• Permitem múltiplas configurações
• Eliminam o custo e atrasos de entrega para novos moldes
Narrador: os conectores do tipo gaveta FORGE aproveitam uma nova plataforma modular de ferramentas de molde que fornece uma ampla variedade de possibilidades de configuração, fornecendo aos engenheiros mais flexibilidade de design. Isso minimiza o risco e a complexidade na concepção de módulos de interconexão de energia para uma ampla gama de produtos e torna fácil e econômico para os engenheiros usarem uma solução de conexão de energia adequada para o seu design.
Eric Powell
gerente de produtos, TE Connectivity
GP: o benefício dos conectores do tipo gaveta FORGE da TE é que os clientes podem aproveitar o alto nível de personalização do produto para obter uma configuração personalizada. E, ao contrário das soluções de energia anteriores no mercado, os conectores do tipo gaveta FORGE oferecem suporte à integridade do seu produto final, ajudando você a encontrar uma configuração precisa para suas necessidades de design.
Conectores de energia do tipo gaveta FORGE
A última geração de conectores de energia do tipo gaveta
• Disponível em configurações 2x2 até 2x5 e 1x5
• Cinco soluções de contato diferentes, do tamanho nº 22 (até 3 A) até o tamanho nº 0 (até 200 A)
• Configurações personalizadas
GP: os conectores de energia do tipo gaveta FORGE da TE são disponibilizados em configurações 2 por 2 até 2 por 5 e 1 por 5 para oferecer suporte a aplicações de corrente contínua, alternada e de sinal. Cada posição é capaz de acomodar um módulo de contato diferente, fornecendo cinco opções de contato que vão desde contatos de sinal tamanho 22, que suportam até 3 A por contato, até os do tamanho 0, que suportam até 200 A por contato.
Cada um dos 5 tipos de contatos tem sido usado no mercado há anos, fornecendo uma solução econômica para designs de contato que podem ser personalizados para atender a diferentes requisitos de aplicação.
GP: o design modular de gaveta do Forge ajuda a reduzir custos relacionados à necessidade de usinar vários novos alojamentos. Isso também ajuda evitar o uso ineficiente de alojamentos maiores do que o exigido pela aplicação, o que resultaria em posições não preenchidas e desperdício de espaço.
Características do produto
• Contatos de energia totalmente envoltos seguros ao toque
• Uma única peça pode ser utilizada em até 10 módulos
GP: algumas outras características exclusivas oferecidas pelos conectores de energia do tipo gaveta FORGE incluem os contatos de energia totalmente envoltos que são seguros ao toque e permitem que uma única peça seja utilizada em até 10 módulos, em uma configuração de 2 por 1, 2 por 5 e 1 por 5.
Características do produto
• Configurações que suportam > 1000 A
• Vários níveis de sequência de acoplamento
• Fácil terminação de contato e remoção do alojamento com ferramentas existentes
GP: os conectores do tipo gaveta FORGE também pode ser configurados para suportar mais de 1000 A em um único conector, vários níveis de sequência de acoplamento para contatos de energia e sinal e fácil terminação de contatos e remoção do alojamento com ferramentas de extração de contatos existentes.
Conectores de energia do tipo gaveta FORGE
A última geração de conectores de energia do tipo gaveta
• Ampla flexibilidade
• Liderança na capacidade de corrente
• Conexão versátil
Narrador: os conectores de energia do tipo gaveta FORGE da TE Connectivity oferecem um nível muito alto de opções configuráveis de conexão de energia, em uma capacidade de corrente líder da indústria para fornecer aos engenheiros uma grande variedade de possibilidades de configuração e mais flexibilidade de design do que nunca.
• Ampla flexibilidade
• Liderança na capacidade de corrente
• Conexão versátil
Conectores de energia do tipo gaveta FORGE da TE Connectivity.
Entre em contato com seu representante ou distribuidor TE hoje mesmo.
Narrador:
quer saber mais? Entre em contato com seu representante ou distribuidor TE hoje mesmo!
FORGE, TE Connectivity, TE e TE connectivity (logotipo) são marcas registradas da família de empresas TE Connectivity Ltd.
Narrador:
TE Connectivity
Every Connection Counts
FORGE é uma marca registrada.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados