Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
No mundo atual da tecnologia de comunicação em rápida mudança, onde a miniaturização da infraestrutura de antenas exige produtos menores, a TE Connectivity apresenta o Sistema de Vedação de Conectores FullAXS Mini e Conjunto de Cabos.
Narrador: No mundo atual da tecnologia de comunicação em rápida mudança, onde a miniaturização da infraestrutura de antenas exige produtos menores, a TE Connectivity apresenta o Sistema de Vedação de Conectores FullAXS Mini e Conjunto de Cabos.
Sistema de vedação de conectores FullAXS Mini e Conjunto de cabos
Conectividade miniaturizada robusta
Narrador: Desenvolvidos para ajudar a superar as restrições de espaço desafiadoras, enquanto ainda suportam maior velocidade e largura de banda, os produtos FullAXS Mini da TE são a solução perfeita para fornecer conectividade de energia e sinal em qualquer lugar em uma aplicação x-TTA.
Sistema de Vedação de Conectores FullAXS Mini e Conjunto de Cabos
Conectividade robusta miniaturizada
• 20% menor que os produtos FullAXS padrão.
• Sistema de vedação flexível
• O design modular permite conexões em qualquer lugar
Narrador: Uma conquista no design de miniaturização, os conectores FullAXS Mini são 20% menores do que os produtos FullAXS padrão. Combinando um sistema de vedação flexível com um design modular que permite a escalabilidade na forma, ajuste e função, os conectores FullAXS Mini são capazes de transmitir energia e sinal usando conexões em qualquer lugar da caixa.
STEFAN BORGAS
Gerente de Produto, TE Connectivity
PM da TE: O sistema de vedação de conectores FullAXS Mini da TE e os conjuntos de cabos são uma das únicas famílias de produtos disponíveis que permitem instalações cegas de dois dedos de qualquer ângulo, incluindo de cabeça para baixo. Desenvolvido com realimentação de bloqueio de 3 sentidos para indicar que uma conexão foi realizada, conexões flutuantes e um ângulo de torção de apenas três graus, os conectores FullAXS Mini podem ser instalados por engenheiros de campo de todos os níveis de experiência, em praticamente qualquer local.
Sistema de vedação de conectores FullAXS Mini e Conjunto de cabos
Conectividade miniaturizada robusta
• Selo à prova d´água até os níveis IP65 e IP67
• F1 Classificação para Proteção UV
• Capaz de suportar raios
PM da TE: Com seu design robusto e selo à prova d´água até os níveis IP65 e IP67, juntamente com a proteção UV classificada em F1, os produtos FullAXS Mini são duradouros em uma ampla variedade de ambientes adversos, do frio extremo ao calor pungente. E a versão blindada dos conectores FullAXS Mini é capaz de suportar raios de até vinte mil amperes em 350 micro segundos.
Recursos do Produto
• Conjuntos de cabos flutuantes de fibra ótica
• Conjuntos fixos de cabos de cobre
• Versões instaladas em campo
PM da TE: A linha de produtos FullAXS mini inclui: conjuntos de cabos flutuantes de fibra ótica que fornecem design flutuante livre no eixo Z, conjuntos de cabos de cobre fixo para energia ET e RJ45, e versões instaladas em campo que oferecem instalação à prova de falhas no local e desinstalação.
Recursos do Produto
• Nenhuma deformação do cabo durante ou após a instalação
• Bloqueio robusto da baioneta para acoplamento rápido e seguro
• Abra o anteparo para fácil acesso e remoção do plugue
PM da TE: Algumas características adicionais dos conectores FullAXS Mini incluem: nenhuma deformação do cabo durante ou após a instalação, bloqueio robusto de baioneta para acoplamento rápido e seguro e um anteparo aberto para fácil acesso ao plugue com um corte que permite fácil remoção do módulo SFP.
Sistema de vedação de conectores FullAXS Mini e Conjunto de cabos
Conectividade miniaturizada robusta
• Design eficiente
Os conectores FullAXS Mini são 20% menores com um design modular que permite que conexões sejam feitas em qualquer lugar da caixa. Seu design robusto e resistente ao clima e recursos de acoplamento com uma mão e fáceis de instalar permitem que eles sejam instalados em praticamente qualquer ambiente.
• Design eficiente
• Acoplamento fácil
• Durabilidade longa
Sistema de Vedação de Conectores FullAXS Mini e Conjunto de Cabos da TE Connectivity.
Entre em contato com seu representante ou distribuidor TE hoje mesmo.
Narrador: Quer saber mais? Entre em contato com seu representante ou distribuidor TE hoje mesmo!
FullAXS, TE Connectivity, TE connectivity (logotipo), e o slogan EVERY CONNECTION COUNTS são marcas comerciais.
Narrador:
TE Connectivity
Every Connection Counts
FullAXS é uma marca comercial.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados