Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Uma visão de 360 graus de nossos contatos de lâmina – também conhecidos como lâminas de blindagem, lâminas de aterramento ou contatos universais.
A TE Connectivity oferece uma ampla seleção de contatos de lâmina escaláveis, bem como uma família completa de contatos de lâmina em uma variedade de estilos e tamanhos. Para cada tipo de contato de lâmina, a TE Connectivity se destaca com instalações avançadas de produção automatizadas que permitem estabilidade, confiabilidade e excelência.
Nossa inovadora família escalável de contatos de lâmina está disponível em alturas de 1,0mm a 3,8 mm. Todos esses tipos podem ser montados em uma única área ocupada, para que o produto possa ser facilmente trocado quando a mudança de design for necessária.
Vamos dar uma olhada de perto em um contato de lâmina escalável.
Embora o portfólio de contatos de lâmina da TE seja o maior do mercado, estamos adicionando novos contatos de lâmina escaláveis com proteção lateral para resolver problemas comuns do cliente que ocorrem quando grandes quantidades de contatos de lâmina são usadas.
O novo design de parede lateral aprimorado evita que as lâminas fiquem emaranhadas nas luvas do operador e evita a deflexão durante a transferência de PCB.
Todos os nossos contatos de lâmina requerem espaço muito limitado em uma placa de circuito impresso e acomodam a solda e a área de manipulação usando equipamentos padrão.
Com o lançamento de contatos de lâmina em uma variedade de setores, estamos prontos para ajudá-lo a reduzir o custo do design e acelerar o tempo de comercialização.
Somos a TE Connectivity. Procure: Contatos de Lâmina da TE para obter mais informações.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados