Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Projetado para ser uma das soluções mais flexíveis do mercado para conexões internas de E/S na placa, o portfólio de produtos Sliver da TE é composto de um robusto sistema de conector e conjunto de cabos que ajuda a ampliar o alcance dos sinais de dados de alta velocidade dentro de equipamentos de rede, dos processadores para outros locais, enquanto mantém a integridade de sinal ideal.
Narrador: À medida que as taxas dos equipamentos de comunicação de dados como servidores, switches, roteadores e armazenamento aumentam, o material padrão usado nas placas de circuito impresso (ou PCBs) começam a apresentar um nível de perda descontrolada de sinal elevado demais para permitir a transmissão limpa desses sinais através dos traços da placa de circuito impresso.
Para enfrentar esse desafio de design, a TE Connectivity está apresentando as interconexões cabeadas internas Sliver.
Interconexões cabeadas internas Sliver
Sistema de conectores flexível de alta taxa de dados
Narrador: Projetado para ser uma das soluções mais flexíveis do mercado para conexões internas de E/S na placa, o portfólio de produtos Sliver da TE é composto de um robusto sistema de conector e conjunto de cabos que ajuda a ampliar o alcance de sinais de dados de alta velocidade dentro dos equipamentos de rede, dos microprocessadores para outros locais, enquanto mantém a integridade ideal do sinal.
Narrador: Usada em muitas aplicações, variadas taxas de dados e protocolos – como PCI Express, SAS, Ethernet e InfiniBand, a tecnologia avançada das interconexões Sliver simplifica o design e ajuda a diminuir os custos gerais, já que reduz a exigência de re-timers e materiais de PCB mais caros usados para evitar perdas, enquanto atinge velocidades de até 25 Gb/s com o uso de um cabo de alta velocidade da TE. Os produtos de interconexão Sliver da TE são superfinos, com um passo de contato de 0,6 mm que ocupa menos espaço e é até 30% mais denso do que o das soluções existentes, permitindo que os engenheiros coloquem mais coisas no interior da caixa.
Interconexões cabeadas internas Sliver
Sistema de conectores flexível de alta taxa de dados
Elimine a exigência de re-timers e materiais caros de PCB para evitar perdas
• Alcance até 25 Gb/s
• Passo de contato de 0,6 que ocupa menos espaço
Narrador: A solução da TE apresenta um design de carcaça metálica robusto na gaiola do conector para ajudar a suportar a tração do cabo e um engate ativo para proporcionar segurança de conexão adicional em aplicações críticas envolvendo dados.
Recursos do Produto
• Aceita conexões cabeadas e de borda de placa
• Configurações verticais e de ângulo reto em tamanhos variados
Narrador: A nova tecnologia Sliver da TE simplifica o design geral do sistema e aceita conexões cabeadas e de borda de placa, com um portfólio líder no setor e configurações verticais e de ângulo reto em tamanhos variados.
Interconexões cabeadas internas Sliver
Sistema de conectores flexível de alta taxa de dados
• Conexões confiáveis
• Ocupa menos espaço
• Reduz os custos de design
Narrador: As interconexões cabeadas internas Sliver da TE Connectivity fornecem uma flexível, robusta e econômica solução de conector e conjunto de cabos que ajuda a melhorar o desempenho e estender o alcance dos sinais de alta taxa de dados dentro de aplicações de rede.
Conexões confiáveis
Ocupa menos espaço
Reduz os custos de design
Interconexões cabeadas internas Sliver da TE Connectivity
Entre em contato com seu representante ou distribuidor TE hoje mesmo.
Narrador: quer saber mais? Entre em contato com seu representante ou distribuidor TE hoje mesmo!
TE Connectivity, TE, TE connectivity (logotipo) e o slogan EVERY CONNECTION COUNTS são marcas comerciais.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados