Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
O novo plugue RJ45 Cat 6A da TE pode ser terminado de forma fácil, rápida e sem ferramentas com cabos Cat 6A, economizando tempo no campo. O plugue pode processar taxas de 10 Gbps, suportando larguras de banda de até 500 MHz, e oferece um design robusto para uso em aplicações industriais de Ethernet. É equipado com uma tecnologia de terminação robusta e rápida, que inclui uma função automática de corte de fio para instalação sem erros e desempenho ideal no campo. Com o fechamento da carcaça do núcleo, o excesso de fio é cortado ao mesmo tempo em que os fios são conectados aos contatos de plugue.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados