Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
O SR6nG é o sucessor totalmente compatível da série de relés de condução forçada SR6A/B/C/V/D/M da TE. Com seus contatos de condução forçada, o estado de um contato pode ser monitorado com uma cobertura de diagnóstico de 99% (IEC 61508-2), o que torna o SR6nG ideal para projetar circuitos de segurança. A carga mínima do contato de 5V/1mA permite o monitoramento direto através da entrada do controlador. O sistema de bobina magnética monoestável mais sensível reduz a geração de calor. A altura do relé de 15,7 mm ajusta-se melhor em caixas de trilho DIN de 22,5 mm.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados