Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Este vídeo informativo fornece uma visão geral da programação completa de máquinas de processamento de tubulação termo retrátil disponíveis na divisão de ferramentas de aplicação da TE Connectivity
Programação da máquina de processamento termo retrátil da TE
RBK-X1 CE Aprovado
Unidade semiautomática projetada para vedar produtos de feixes de fios, terminais de emenda e terminais de anel.
Capacidades:
- Até 19 mm de diâmetro de tubulação
- Até 70 mm de comprimento de tubulação
O RBK-X1 oferece:
- Controle de PLC confiável
- Profundidade curta da máquina para acomodar uma área de trabalho frontal maior
- Perfil baixo
- Processamento de sequência
Recursos do produto:
- Velocidades de processamento rápidas e consistentes (tão baixas quanto 8 segundos!)
- Elemento de aquecimento de longa duração
- Proteção de bloqueio/senha de chave do operador
O RBK-X1 pode operar em vários modos:
- Autônomo (Operador define tempo e temperatura)
O RBK-X1 pode operar em vários modos:
- Autônomo (Operador define tempo e temperatura)
- Sequenciado (tempos de predefinição e temperaturas podem ser sequenciados automaticamente)
O RBK-X1 pode operar em vários modos:
- Autônomo (Operador define tempo e temperatura)
- Sequenciado (tempos de predefinição e temperaturas podem ser sequenciados automaticamente)
- Comunicação automática com soldador ultrassônico a montante
O soldador ultrassônico pode comunicar alterações de tempo e temperatura para que sejam automaticamente definidos com o RBK-X1 sem a intervenção do operador
Aquecedor de correia modelo 17
Capacidades:
- Diâmetro de tubulação de até 19 mm [0,75 pol.]
- Comprimento de tubulação de até 90 mm [3,5 pol.]
Aplicações termo retráteis:
- RAYCHEM
_ Parede Única
- Revestimento adesivo
Recursos:
- Controle de tempo e temperatura em loop fechado
- Processo continuamente controlado
Recursos:
- O operador centraliza a tubulação e, em seguida, desliza o conjunto para as correias
- As correias pegam e carregam o conjunto através das zonas de aquecimento e resfriamento
Recursos:
- Em comparação com armas de calor de trabalho intensivo, o tempo e os custos são significativamente reduzidos porque um operador pode preparar conjuntos enquanto o processo termo retrátil está em andamento
Recursos:
- A taxa de transferência é geralmente limitada apenas pela taxa na qual um operador pode carregar conjuntos no processador.
Aquecedor de correia modelo 19
Aprovação CE
Capacidades:
- Diâmetro de tubulação de até 25 mm [0,98 pol.]
- Comprimento de tubulação de até 240 mm [9,44 pol.]
Recursos:
- Um portão de bloqueio impede o carregamento do produto se a temperatura do elemento estiver muito baixa ou se algum alarme estiver ativo
Forno Túnel modelo 105
Aprovação CE
Capacidades:
- Diâmetro de tubulação de até 76,2 mm [3,0 pol.]
- Comprimento de tubulação de 356 mm [14 pol.] quando perpendicular ao percurso da correia, ilimitado quando paralelo com a correia
Recursos:
- Controle de velocidade e temperatura em loop fechado
- Processo continuamente controlado
- Adaptável para diferentes aplicações
Recursos:
- Projetado como uma unidade modular integrada que fornece um processo controlado para uma ampla gama de produtos termo retráteis de alturas e comprimentos variados
Recursos:
- Design mínimo de habilidade necessária
- O operador coloca o conjunto na correia transportadora de malha (dentro da largura efetiva da zona de calor) e recolhe o produto na extremidade oposta
Recursos:
- Correias transportadoras podem ser adicionadas para acomodar longas extensões de tubulação
- Uma caixa de coleta pode ser adicionada ao sistema para capturar peças à medida que chegam ao final do processo
Máquina de transporte IR 1891
Capacidades:
- Diâmetro de tubulação de até 20 mm [0,8 pol.]
- Comprimento de tubulação de até 60 mm [2 pol.]
Recursos:
- O início automático do ciclo uma vez que o aquecedor é posicionado manualmente sobre o produto ajuda a melhorar o controle do processo
- Retração automática da cabeça de aquecimento no final do ciclo ajuda a evitar danos aos componentes
Sistema de Ponta CV-Obhat 1600 W
Aprovação CE
Capacidades:
- O sistema CV-Obhat é uma ferramenta de ar quente leve e portátil usada para instalar produtos de vedação de emenda de ponta da tampa ES RAYCHEM
Recursos:
- Design de peso leve e área ocupada pequena c/ umbilical de 6 mm
- Sistema de controle com alarmes de segurança de processos audíveis e visuais
- Temperatura de início do ciclo de calor programável
Equipamento de teste de selo AD-3050
Recursos:
- Determinação rápida de integridade do selo
- Várias fixações de teste
- Fácil de carregar e liberar amostras de teste
PROGRAMAÇÃO DA MÁQUINA DE PROCESSAMENTO TERMO RETRÁTIL DA TE
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados