Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Desde fios pequenos de menos de 8 mm quadrados, até cabos complexos de alta tensão de 120 mm quadrados, a TE Connectivity tem as soluções semiautomáticas de crimpagem de bancada para lidar com a maioria dos desafios do cliente. Este vídeo informativo mostra a programação completa de prensas de bancada disponíveis na TE. Também são explicadas opções adicionais, como monitoramento de qualidade de crimpagem, tecnologia de corte de crimpagem defeituosa e módulos de descascamento.
Visão geral do portfólio de produtos do terminador de bancada da TE
Como selecionar um Terminador da TE
A TE tem muitas plataformas de bancada e opções adicionais para escolher.
Entender o tamanho do fio que você planeja usar pode ajudar a reduzir sua escolha.
Terminadores 5K
Peso:
- 77,3 kg [170,4 lb]
Altura/largura/profundidade:
- 585 mm [23 pol.]
- 536 mm [21.1 pol.]
- 521 mm [20.5 pol.]
Ruído:
- 76 dB(A)
Aprovação CE
Recursos:
- Painel de controle simples com a capacidade de:
- Aumentar/diminuir a velocidade de crimpagem
- Redefinir códigos de erro
- Redefinir o contador de lotes
- Acelerar ou continuar o processo de crimpagem no conjunto de velocidade usando ajustes de velocidade de aumento/diminuição
Recursos:
- Ajuste de crimpagem de precisão
Através da simples redefinição de um mostrador, o operador pode ajustar a altura da crimpagem em incrementos de 0,013 mm ao longo de uma faixa de 0,457 mm.
Recursos:
- Remoção sem ferramentas de aplicadores e proteções para manutenção rápida e simples e mudança de produto
Recursos:
- Até 2268 kg [5.000 lb] de força de crimpagem
- Capacidade de crimpagem 0,03 mm2 - 8 mm2 [32 - 10 AWG]
- Menos de 0,4 segundos de tempo de ciclo por crimpagem
Terminadores de emenda 5K
Peso:
- 77,3 kg [170,4 lb]
Altura/largura/profundidade:
- 585 mm [23 pol.]
- 536 mm [21.1 pol.]
- 521 mm [20.5 pol.]
Ruído:
- 76 dB(A)
Com base em nossa plataforma de terminador de 5K comprovada
Recursos:
- Projetado para permitir que os operadores possam alimentar terminais acima da área de crimpagem
O terminador e o aplicador IST podem terminar emendas em espiral ou emendas simples consistindo em dois ou mais fios magnéticos descascados com uma área mil circular (CMA) combinada de 400 - 13.000
O design invertido ajuda a manter os leads o menor possível, ajudando a produzir um pequeno rompimento
Os leads mais curtos oferecem maior flexibilidade pós-processamento, dando ao cliente espaço extra para acomodar e/ou aquecer para encolher a extremidade dos leads processados
Para obter mais inserções de proteção de flexibilidade, os aplicadores podem ser alterados em questão de minutos para transformar uma máquina de emenda em espiral em uma máquina de emenda simples
A versão de emenda aceitará simultaneamente combinações de múltiplos fios magnéticos de cobre em uma faixa de 11 - 20 AWG
CMA total capaz de ser crimpado pelo terminador de emenda invertida é 400 - 13.000
Terminadores GII
Peso:
- 104 kg [230 lb]
Altura/largura/profundidade:
- 520,7 mm [20,5 pol.]
- 624,3 mm [24,5 pol.]
- 635,2 mm [25 pol.]
Ruído:
- 76 dB(A)
Aprovação CE
Recursos:
- Painel de controle simples com a capacidade de:
- Redefinir códigos de erro
- Ajustar a velocidade do pistão
- Realizar a operação de ciclo dividido
- Redefinir alimentação de ar e contador de lotes
- Acelerar ou continuar o processo de crimpagem no conjunto de velocidade usando ajustes de velocidade de aumento/diminuição
Recursos:
- Iluminação interior amigável do operador
- Placas de base sem ferramentas e projetos de porta para fácil acesso, instalação do aplicador e ajustes do operador
Recursos:
- Até 2268 kg [5.000 lb] de força de crimpagem
- Capacidade de crimpagem de 0,03 mm2- 8 mm2 [32 - 10 AWG]
- Menos de 0,4 segundos de tempo de ciclo por crimpagem
Alimentação Precisa
Recursos:
- Operação de ciclo dividido para alinhamento adequado do terminal acima da bigorna
Terminadores GII+
Peso:
- 116 kg [255 lb]
Altura/largura/profundidade:
- 520,7 mm [20,5 pol.]
- 624,3 mm [24,5 pol.]
- 635,2 mm [25 pol.]
Ruído:
- 76 dB(A)
Recursos:
- Painel de controle simples com a capacidade de:
- Redefinir códigos de erro
- Ajustar a velocidade do pistão
- Realizar a operação de ciclo dividido
- Redefinir alimentação de ar e contador de lotes
- Continuar o processo de crimpagem no conjunto de velocidade usando ajustes de velocidade de aumento/diminuição
Recursos:
- Iluminação interior amigável do operador
- Placas de base sem ferramentas e projetos de porta para fácil acesso, instalação do aplicador e ajustes do operador
Recursos:
- Até 4537 kg [10.000 lb] de força de crimpagem
- Capacidade de crimpagem 16 mm2 - 8 mm2 [8 - 5 AWG]
- Menos de 0,4 segundos de tempo de ciclo por crimpagem
Terminadores HV-20 & HF-20
Peso:
- 390 kg [860 lb]
Altura/largura/profundidade:
- 974 mm [38,3 pol.]
- 552 mm [21,7 pol.]
- 777 mm [30,5 pol.]
Aprovação CE
Para processamento rápido e eficiente de cabos de alta tensão
Capaz de produzir até 178 kN (20 Toneladas) de força de crimpagem
- Combina controles sofisticados e sistema de rastreabilidade
- Equipado com portas ethernet e USB para deixá-las prontas para a Indústria 4.0
Recursos:
- Iluminação interior amigável do operador
- Design de placa base reversível sem ferramentas para facilitar a instalação e flexibilidade de processamento do aplicador
Capaz de processar fios de até 120 mm2
Recursos:
- Um sistema de vácuo integrado mantém conexões sensíveis limpas e livres de detritos comumente associados à crimpagem de cabos de alta tensão.
Recursos:
- A plataforma de matrizes modulares inovadora acomoda uma grande variedade de terminais da TE e de outros fornecedores
Recursos opcionais
Monitor de qualidade de crimpagem (CQM II)
O CQM II fornece controles intuitivos e detecta crimpagens defeituosas, ajudando a melhorar a qualidade da produção.
Monitor de qualidade de crimpagem (CQM II)
Disponível nos modelos 5K, GII, GII+ e HV-20
Módulo de desencapamento
Acomoda aplicadores de alimentação final e lateral
Disponível em máquinas 5K e GII
Módulo de desencapamento
O design permite uma troca rápida do aplicador e ajustes fáceis.
Disponível em máquinas 5K e GII
Módulo de desencapamento
Um sensor de partida capacitivo retroajustável está disponível para máquinas 5K
Módulo de desencapamento
O módulo é executado em três modos:
- Somente crimpagem
- Somente descascamento
-Descascamento e crimpagem
Eliminação de crimpagem defeituosa
Os operadores podem retirar os terminais de arame e fazer a crimpagem na mesma máquina. Os fios são descascados momentos antes da crimpagem.
Disponível em máquinas 5K e GII
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados