Anwendung
Lösungen für Ihre Flugverbindungen
Lösungen von TE für spannende und zuverlässige Flugeinsätze
Die Nachfrage nach Drohnen für den zivilen und kommerziellen Einsatz steigt täglich. Verbraucher in einer Vielzahl von Märkten werden immer vertrauter und versierter im Umgang mit Drohnen und deren steigenden Anwendungen. Die Konstrukteure reagieren darauf mit weiterentwickelten Lösungen, sodass diese hochfliegenden Investitionen eine ausfallsichere Leistung bieten. Da für den Einsatz von Drohnen immer strengere Bestimmungen gelten, muss gewährleistet sein, dass die Signal- und Stromverbindungen das Gerät auf der richtigen Flugbahn halten.
Antennen und HF
Hochleistungsantennen in Standard- und Sonderausführungen für den Netzwerkeinsatz in den meisten regionalen und internationalen Märkten
Antennen und HF
Eingebettete Antennen
Niederprofil-Produkte zur Unterstützung drahtloser Verbindungen in 4G- und 5-GHz-WLAN-Anwendungen

Antennen und HF
HF-Steckverbinder
Große Auswahl an HF- und Standard-Koax-Steckverbindern für Drohnen aller Größen

Antennen und HF
Umschaltungs-Koax
Hoch kraftschlüssige Kontakte erhöhen die Zuverlässigkeit der Verbindung bei Flachprofilen.

Antennen und HF
Board Level Shielding (BLS)
EMI-Abschirmungen helfen gegen Nebensprechen in räumlich eng ausgelegten Systemen.

Leiterplatte-auf-Leiterplatte
Unsere FH Steckverbinder für die Oberflächenmontage entsprechen den Anforderungen der Industrie an eine hohe Komponentendichte.
Leiterplatte-auf-Leiterplatte
Freie Höhe (FH)
Diese vielseitigen Steckverbinder eignen sich für Downsizing-Anwendungen mit parallel gestapelten Leiterplatten.

Leiterplatte-auf-Leiterplatte
Leiterplatte-auf-Flex-Steckverbinder
Volle Abschirmung für EMV-Schutz bei der Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung

Leiterplatte-auf-Leiterplatte
M.2 NGFF Steckverbinder
Platzeinsparung gegenüber der PCI Express-Mini Card mehr als 20 %

Leiterplatte-auf-Leiterplatte
Federkontakte
Skalierbare und oberflächenmontierbare Miniatur-Kontakte zur Realisierung eines Erdungskontakts an so gut wie jeder Stelle

Kabel-an-Leiterplatte und Flex
Zuverlässige Verbindungsprodukte für moderne Drohnensysteme
Kabel-an-Leiterplatte und Flex
Flexible Leiterplatte (Flexible Printed Circuit, FPC)
Platzsparende, winklig einzuführende Steckverbinder für die wahlfreie Platzierung auf flexiblen Leiterplatten.

Kabel-an-Leiterplatte und Flex
AMP CT und Mini CT Steckverbinder
Diese handlichen Steckverbinder mit Crimp- oder Schneidklemmanschlüssen gibt es passend für viele Stiftwannen.

Kabel-an-Leiterplatte und Flex
High Performance Interconnects (HPI)
Stiftleisten nach Industriestandard mit quadratischen Stiften in verschiedenen Abständen und in mehreren Farben

Kabel-an-Leiterplatte und Flex
Flexibles Flachkabel (Flat Flexible Cable, FFC)
Flexverbindung in Crimpausführung für FFC-, FEC- und FPC-Kabel. Unsere zuverlässigen Designs erlauben viele Gehäusevarianten und Verarbeitungswerkzeuge.

Kabel-an-Leiterplatte und Flex
Power Key
Power Key Steckverbinder optimieren den Kontaktsitz und sorgen für ein einwandfreies Stecken am Leiterplatten-Stecksockel.

Kabel-an-Leiterplatte und Flex
GRACE INERTIA
GRACE INERTIA Steckverbinder verfügen über einen Inertia-Rastmechanismus, der den Stromkreis schließt und zugleich die Zuverlässigkeit der Steckung erhöht. Ideal auch zur Vermeidung von menschlichen Fehlern bei der Montage.

Sensoren
Kompakte, zuverlässige Sensoren schützen Kameras und liefern Tagging-Daten.
Sensoren
Höhenmesser
Mit zuverlässigen Höhenmesssensoren steuern Sie den Flug präzise.

Sensoren
Feuchtigkeitssensoren
Schützen Sie Ihre Produkte mit Sensoren, die vor hoher Feuchtigkeit warnen können.

Sensoren
Positionssensoren
TE Connectivity (TE) entwickelt und fertigt verschiedene Positionssensoren für Drohnenanwendungen.

Sensoren
Drucksensoren
Ein Portfolio an medien- und nicht-medienisolierten Drucksensorlösungen zur Messung des Relativ-, Absolut- oder Differenzdrucks mit analogen oder digitalen Ausgangssignalen

Sensoren
Temperatursensoren
TE Connectivity bietet ein umfassendes Portfolio an Temperatursensoren einschließlich verschiedener Technologien, Leistungsspezifikationen sowie analoger und digitaler Ausgangssignale.

Sensoren
Vibrationssensoren – Beschleunigungsmesser
TE fertigt ein- und mehrachsige Beschleunigungsmesser für die Leiterplattenmontage mit verschiedenen Messbereichen und Empfindlichkeiten. Sensoren sind in verschiedenen Paketgrößen und mit unterschiedlichen Sensortechnologien verfügbar.

Speichersockel
Kartensteckverbinder in zahlreichen Größen und Ausführungen bieten große Freiheit beim Design von Speicherprodukten.
Speichersockel
SIM- und SD-Kartensteckverbinder
Erhältlich in vielen Optionen als Block-, Magazin- oder Kombi-Steckerverbinder

Speichersockel
DDR4 DIMM-Steckverbinder
Sparen gegenüber DDR3 Platz, Einbauhöhe und Strom und realisieren höhere Datendurchsätze

I/O (Input/Output)
Produktzufriedenheit ist auch eine Frage zuverlässiger I/O-Verbindungen.
I/O (Input/Output)
USB-Stecker
Universell und benutzerfreundlich – TE bietet Produkte für Micro USB, USB 3.0 und den neuen reversiblen Hochleistungsstandard USB Type-C.

Stromversorgung
Von internen und semi-internen bis zu externen Stromverbindungen – TE lässt Ihre Energie fließen.
Stromversorgung
Mobile Akkusteckverbinder
Eine Auswahl von Lösungen für stabile Strombelastbarkeit, höhere Stromstärken und schnellere Ladezeiten

Stromversorgung
DC-Klinkensteckverbinder
Unsere rechteckigen DC-Klinkensteckverbinder im USB-Format ermöglichen das schnellere Laden mit 10 A.

Stromversorgung
Power Double Lock
Höhere Zuverlässigkeit mit internem Arretiersystem und Kontaktsicherungseinsatz zur Gewährleistung des vollständigen Einsteckens der Kontakte-

Stromversorgung
Power Triple Lock
Zuverlässigkeit und einfache Montage auch dank Kodierungs- und Farbkombinationen, Kontaktdesign ohne Lanze, geringer Steckkraft, verschiedener Temperaturen und Entflammbarkeit

Stromversorgung
Micro MATE-N-LOK
Mehr Platz auf der Platte mit den Micro MATE-N-LOK Steckverbindern dank flacher, ein- oder zweireihiger Konfigurationen mit Vertikal- oder Winkelanordnung.

Stromversorgung
Economy Power II
Die Economy Power II Steckverbinder bieten zwei Ebenen an mechanischer und elektrischer Zuverlässigkeit: Ein passgenauer Rasthaken verhindert, dass Steckergehäuse und Pfostensteckleiste aufgrund von Vibrationen getrennt werden, während eine optionale TPA-Vorrichtung (Terminal Position Assurance) einen festen Sitz der Kontakte gewährleistet.


Anwendung
Lösungen für Ihre Flugverbindungen
Lösungen von TE für spannende und zuverlässige Flugeinsätze
Die Nachfrage nach Drohnen für den zivilen und kommerziellen Einsatz steigt täglich. Verbraucher in einer Vielzahl von Märkten werden immer vertrauter und versierter im Umgang mit Drohnen und deren steigenden Anwendungen. Die Konstrukteure reagieren darauf mit weiterentwickelten Lösungen, sodass diese hochfliegenden Investitionen eine ausfallsichere Leistung bieten. Da für den Einsatz von Drohnen immer strengere Bestimmungen gelten, muss gewährleistet sein, dass die Signal- und Stromverbindungen das Gerät auf der richtigen Flugbahn halten.
Antennen und HF
Hochleistungsantennen in Standard- und Sonderausführungen für den Netzwerkeinsatz in den meisten regionalen und internationalen Märkten
Antennen und HF
Eingebettete Antennen
Niederprofil-Produkte zur Unterstützung drahtloser Verbindungen in 4G- und 5-GHz-WLAN-Anwendungen

Antennen und HF
HF-Steckverbinder
Große Auswahl an HF- und Standard-Koax-Steckverbindern für Drohnen aller Größen

Antennen und HF
Umschaltungs-Koax
Hoch kraftschlüssige Kontakte erhöhen die Zuverlässigkeit der Verbindung bei Flachprofilen.

Antennen und HF
Board Level Shielding (BLS)
EMI-Abschirmungen helfen gegen Nebensprechen in räumlich eng ausgelegten Systemen.

Leiterplatte-auf-Leiterplatte
Unsere FH Steckverbinder für die Oberflächenmontage entsprechen den Anforderungen der Industrie an eine hohe Komponentendichte.
Leiterplatte-auf-Leiterplatte
Freie Höhe (FH)
Diese vielseitigen Steckverbinder eignen sich für Downsizing-Anwendungen mit parallel gestapelten Leiterplatten.

Leiterplatte-auf-Leiterplatte
Leiterplatte-auf-Flex-Steckverbinder
Volle Abschirmung für EMV-Schutz bei der Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung

Leiterplatte-auf-Leiterplatte
M.2 NGFF Steckverbinder
Platzeinsparung gegenüber der PCI Express-Mini Card mehr als 20 %

Leiterplatte-auf-Leiterplatte
Federkontakte
Skalierbare und oberflächenmontierbare Miniatur-Kontakte zur Realisierung eines Erdungskontakts an so gut wie jeder Stelle

Kabel-an-Leiterplatte und Flex
Zuverlässige Verbindungsprodukte für moderne Drohnensysteme
Kabel-an-Leiterplatte und Flex
Flexible Leiterplatte (Flexible Printed Circuit, FPC)
Platzsparende, winklig einzuführende Steckverbinder für die wahlfreie Platzierung auf flexiblen Leiterplatten.

Kabel-an-Leiterplatte und Flex
AMP CT und Mini CT Steckverbinder
Diese handlichen Steckverbinder mit Crimp- oder Schneidklemmanschlüssen gibt es passend für viele Stiftwannen.

Kabel-an-Leiterplatte und Flex
High Performance Interconnects (HPI)
Stiftleisten nach Industriestandard mit quadratischen Stiften in verschiedenen Abständen und in mehreren Farben

Kabel-an-Leiterplatte und Flex
Flexibles Flachkabel (Flat Flexible Cable, FFC)
Flexverbindung in Crimpausführung für FFC-, FEC- und FPC-Kabel. Unsere zuverlässigen Designs erlauben viele Gehäusevarianten und Verarbeitungswerkzeuge.

Kabel-an-Leiterplatte und Flex
Power Key
Power Key Steckverbinder optimieren den Kontaktsitz und sorgen für ein einwandfreies Stecken am Leiterplatten-Stecksockel.

Kabel-an-Leiterplatte und Flex
GRACE INERTIA
GRACE INERTIA Steckverbinder verfügen über einen Inertia-Rastmechanismus, der den Stromkreis schließt und zugleich die Zuverlässigkeit der Steckung erhöht. Ideal auch zur Vermeidung von menschlichen Fehlern bei der Montage.

Sensoren
Kompakte, zuverlässige Sensoren schützen Kameras und liefern Tagging-Daten.
Sensoren
Höhenmesser
Mit zuverlässigen Höhenmesssensoren steuern Sie den Flug präzise.

Sensoren
Feuchtigkeitssensoren
Schützen Sie Ihre Produkte mit Sensoren, die vor hoher Feuchtigkeit warnen können.

Sensoren
Positionssensoren
TE Connectivity (TE) entwickelt und fertigt verschiedene Positionssensoren für Drohnenanwendungen.

Sensoren
Drucksensoren
Ein Portfolio an medien- und nicht-medienisolierten Drucksensorlösungen zur Messung des Relativ-, Absolut- oder Differenzdrucks mit analogen oder digitalen Ausgangssignalen

Sensoren
Temperatursensoren
TE Connectivity bietet ein umfassendes Portfolio an Temperatursensoren einschließlich verschiedener Technologien, Leistungsspezifikationen sowie analoger und digitaler Ausgangssignale.

Sensoren
Vibrationssensoren – Beschleunigungsmesser
TE fertigt ein- und mehrachsige Beschleunigungsmesser für die Leiterplattenmontage mit verschiedenen Messbereichen und Empfindlichkeiten. Sensoren sind in verschiedenen Paketgrößen und mit unterschiedlichen Sensortechnologien verfügbar.

Speichersockel
Kartensteckverbinder in zahlreichen Größen und Ausführungen bieten große Freiheit beim Design von Speicherprodukten.
Speichersockel
SIM- und SD-Kartensteckverbinder
Erhältlich in vielen Optionen als Block-, Magazin- oder Kombi-Steckerverbinder

Speichersockel
DDR4 DIMM-Steckverbinder
Sparen gegenüber DDR3 Platz, Einbauhöhe und Strom und realisieren höhere Datendurchsätze

I/O (Input/Output)
Produktzufriedenheit ist auch eine Frage zuverlässiger I/O-Verbindungen.
I/O (Input/Output)
USB-Stecker
Universell und benutzerfreundlich – TE bietet Produkte für Micro USB, USB 3.0 und den neuen reversiblen Hochleistungsstandard USB Type-C.

Stromversorgung
Von internen und semi-internen bis zu externen Stromverbindungen – TE lässt Ihre Energie fließen.
Stromversorgung
Mobile Akkusteckverbinder
Eine Auswahl von Lösungen für stabile Strombelastbarkeit, höhere Stromstärken und schnellere Ladezeiten

Stromversorgung
DC-Klinkensteckverbinder
Unsere rechteckigen DC-Klinkensteckverbinder im USB-Format ermöglichen das schnellere Laden mit 10 A.

Stromversorgung
Power Double Lock
Höhere Zuverlässigkeit mit internem Arretiersystem und Kontaktsicherungseinsatz zur Gewährleistung des vollständigen Einsteckens der Kontakte-

Stromversorgung
Power Triple Lock
Zuverlässigkeit und einfache Montage auch dank Kodierungs- und Farbkombinationen, Kontaktdesign ohne Lanze, geringer Steckkraft, verschiedener Temperaturen und Entflammbarkeit

Stromversorgung
Micro MATE-N-LOK
Mehr Platz auf der Platte mit den Micro MATE-N-LOK Steckverbindern dank flacher, ein- oder zweireihiger Konfigurationen mit Vertikal- oder Winkelanordnung.

Stromversorgung
Economy Power II
Die Economy Power II Steckverbinder bieten zwei Ebenen an mechanischer und elektrischer Zuverlässigkeit: Ein passgenauer Rasthaken verhindert, dass Steckergehäuse und Pfostensteckleiste aufgrund von Vibrationen getrennt werden, während eine optionale TPA-Vorrichtung (Terminal Position Assurance) einen festen Sitz der Kontakte gewährleistet.