スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
パーソナル電子機器・ウェアラブル技術
製品カテゴリ
アンテナの種類
当社のアンテナ技術の豊富な製品ラインナップには、さまざまな用途に使用する標準およびカスタムのソリューションが用意されています。
TE は、使用上の機械的な制約に対応できるようカスタマイズしたソリューションを豊富に用意しています。
TE の薄型シールドは、1 ピースまたは 2 ピースのメタル ケージで、ボード レベルのコンポーネントを絶縁し、クロストークを最小限に抑えて EMI を低減します。
TE では、必要とされる多くの機能を組み合わせて、ほとんどのワイヤレス製品に対応する高度なアンテナ ソリューションを提供しています。当社のアンテナ設計は、各地域の市場やグローバル市場、いずれのネットワークでも機能するよう、多様な周波数帯域に低価格で対応しています。
当社のソケットおよびハードウェアは、次世代 CPU をサポートしており、より高い性能と拡張性を提供します。
TE では、PC および GPS ユニット、カメラ、携帯電話などのモバイル デバイス向けに、カード コネクタと各種付属品を豊富に取り揃えています。
TE では、標準・micro・micro/SIM SD カード用のコネクタを提供しており、さまざまな設計および実装オプションをお選びいただけます。
加入者識別モジュール (SIM) およびユニバーサル識別モジュール (UIM) カードは、モバイル デバイスでの課金、セキュリティ、電話番号保存などのために、さまざまなモバイル用途で広く使用されています。
TE の超薄型 Micro SIM コネクタは、最終製品のコストとサイズを削減しながら効率向上も可能にする、高度なハードウェア ソリューションです。
TE では、次世代 PC カード規格である ExpressCard に準拠した相互接続を提供しており、無線・有線通信カード、ディスク式および半導体式の記憶装置・光学式および磁気式マイクロ ドライブ・各種 I/O カード・セキュリティ カード・フラッシュ メモリ カードといった多彩な用途に適しています。
CompactFlash メモリ カードは、CompactFlash Association の規格と PC カード ATA 規格に電気的に準拠した小型で取り外し可能な大容量記憶装置で、True IDE モードで動作します。
TE のメモリ ソケット製品のポートフォリオは、現世代の SDRAM および DDR メモリと新世代の DDR2、DDR3、DDR4、FBDIMM メモリに対応しています。
TE では、DDR・DDR2・DDR3・DDR4・完全バッファ・Mini・SO DIMM などの JEDEC 業界標準に準拠して設計された、信頼性の高いデュアル インライン メモリ モジュール (DIMM) ソケットを幅広く取り揃えています。
TE のメモリ ソケットは、PC・サーバ・大容量記憶装置・通信メモリ用途向けメモリ モジュールとの、信頼性の高い相互接続を実現します。
当社の DDR4 ソケットは、サーバ・記憶装置・通信機器・デスクトップ PC 用メモリ モジュールへの信頼性の高い接続を実現し、DDR3 DIMM ソケットと比較して PCB スペースを最大 20% 節約します。
TE のメモリ ソケットは、最新の DDR2 および DDR3 に対応した JEDEC SO DIMM に合わせて設計されています。
当社の製品ラインナップには、LGA 3647 ソケット 製品群などの幅広いソケット ソリューションが含まれています。
複雑なプリント回路は非常に高価であるため、高額な集積回路 (IC) を直接はんだ付けするにはリスクが大きすぎます。ソケットを使えば、この問題を解決できます。ソケットを使用することで、コスト効果とボード設計の簡略化というメリットが得られます。
ハイブリッド I/O コネクタへのご要望にお応えするため、TE では小端子ピッチの高速 CHAMP ドッキング コネクタをご用意しています。
当社では、さまざまな業界に広がるグローバルな動的相互接続の要求に応える I/O コネクタを幅広く取り揃えています。
TEは、各種 I/O デバイス向けに幅広い USB コネクタ技術ソリューションを提供しています。
TE Connectivity の USB Type-C コネクタは、独自の EMI 低減設計によるリセプタクル シェルとリバーシブルに嵌合するインタフェースを特長としています。防水性能 (IPX8) および防滴性能 (IPX4) のオプションもあります。
TE の Micro USB コネクタは、高速なデータ伝送を実現する信頼性・堅牢性・汎用性を兼ね備えています。
TE の USB 3.0 コネクタは、USB-IF のすべての規格に準拠しています。使用時において高速同期に対応した 5 Gbps のデータ レートをサポートしており、USB 2.0 と比較して 10 倍の性能を発揮します。
TE では、VESA の DisplayPort オーディオ/ビデオ相互接続仕様に準拠して設計された、オーディオ/ビデオ コネクタ・ケーブル・アダプタを提供しています。
スーパー ビデオ (S-Video) コネクタは、テレビ、DVD、ビデオ カセット レコーダ、デジタル テレビ受信機、DVR、ゲーム機向けの廉価なスーパー ビデオ接続を提供します。
TE のデジタル ビジュアル インタフェース (DVI) リセプタクル コネクタは、DDWG (Digital Display Working Group) の DVI 仕様に準拠して設計されています。
IEEE 1394 シリアル バス準拠コネクタにより、PC と複数のデジタル周辺機器とのプラグ アンド プレイ接続が実現します。
既存のオーディオ・デジタル配線から単一のアセンブリ製品への置き換えを実現する、使いやすいコネクタです。確実な電気的接触とケーブルのスムーズな挿抜を実現するフリクション ロック設計が採用されており、DVD プレーヤ・デジタル テレビ (DVI) プレーヤ・セットトップ ボックス・その他オーディオビジュアル機器での使用に適しています。
TE は、新しいプラガブル I/O インタフェース標準の開発に取り組む業界のリーダーであり続けます。
TE の SAS、Mini-SAS、Mini-SAS HD および内部 Mini-SAS HD 製品は、内部および外部のどちらの用途にも実証済みのソリューションを提供します。
当社の SATA および Micro SATA は、パラレル ATA バスを置き換えて HDD ストレージ用途の高まる需要に対応します。
TE では、お客様と密接に協力しながら、PC およびモバイル/テレコム デバイスに必要とされるバッテリーおよび DC ジャック製品を開発しています。
TE のサーフェスマウント バッテリー ホルダは、高さ 2.5 mm、幅 6.7 mm、奥行 10.6 mm のコンパクトな薄型製品です。バッテリーは上部からホルダに容易に押し込むことができます。
TE のバッテリー相互接続製品は、総合的な設計ソリューションを提供します。
TE のモバイル バッテリー コネクタは、ロー プロファイル バッテリー コネクタ、リーフ型バッテリー コネクタ、フローティング バッテリー相互接続システム (FBIS II) で構成されています。
TE では、PC OEM 向けの標準的なニッケル水素充電式バッテリーを発表して以来、信頼性が高く高性能な多方向バッテリー相互接続製品を開発・製造しています。
TE のファイン ピッチ基板対基板コネクタは、より小型でより薄型の電子民生デバイスを実現できるように最適化された、相互接続ソリューションです。
TE のスタック コネクタの製品ラインナップには、FH コネクタ、ファイン スタック コネクタ、ファイン メイト コネクタが含まれています。これらのコネクタは、メザニン接続 (垂直平行スタッキング基板対基板接続) 用の多種多様かつ柔軟なスタッキング ソリューションを提供します。
スプリング フィンガはシールド フィンガ、グラウンディング スプリング、ユニバーサル グラウンド コンタクト、クリップとも呼ばれ、どのようなタイプの小型プリント基板用途でも使用できます。
M.2 次世代フォーム ファクタ (NGFF) 製品シリーズは、サイズと体積の両面でミニ カードとハーフ ミニ カードからさらに小型化されたサイズ形状へ向かう必然的な流れから誕生しました。
TE の Express ミニ カード ソケットおよびディスプレイ ミニ カード ソケットは、拡張カードの相互接続要件に対応しています。
TE の AMP Mini CT コネクタは小型電線対基板相互接続ソリューションであり、スタンダード AMP CT コネクタ シリーズと同様の製品です。
TE の AMP CT ダブルロックプレートは、広範な製品群で構成されており、幅広い産業用途に対応します。
TE では、各種ピッチの電線対基板ハイ パフォーマンス インターコネクト (HPI) を提供しています。1 列および 2 列のポスト ヘッダには角形ペグ技術が採用されており、さまざまな色が用意されています。
ピボット コネクタ シリーズは信号接続や低電力接続の結線に使用するユーザ フレンドリなソリューションで、工具は必要ありません。現場で設置作業を行う製品やスペースが限られた用途に最適です。
TE の FFCコネクタ / FPCコネクタ /リボンコネクタ製品は、自動化されたアセンブリを前提として設計されたさまざまな用途で構成されています。
TE のフラット フレキシブル ケーブル用コネクタ製品ファミリは、基板対基板、電線対基板、電線対電線接続用の幅広い高密度コネクタで構成されており、自動組み立てに対応できるように設計されています。
TE の FPC 製品は、ピッチ間隔が 0.25 mm、0.3 mm、0.5 mm、1.0 mm、1.25 mm のバリエーションが用意されており、低いプロファイル高と軽量を特徴としています。
当社の LCEDI (LCD Coaxial Embedded Display Interface) コネクタは、LVDS (低電圧差動信号) と eDP (embedded DisplayPort) の両方の用途で、比類のない性能を発揮するよう設計されています。
当社の同軸ケーブル コネクタはシールドされており、信頼性の高い接続によって優れた電気特性を実現します。マイクロ同軸リセプタクルは精密な公差で製造され、市場に流通している多くの既存の RF リセプタクルとドロップイン交換できるため、設計または組み立て中の PCB レイアウトを変更する必要はありません。当社の同軸コネクタはジャック、プラグ、リセプタクルの形で提供されています。