Reduza as etapas de instalação para parques solares com os conectores de plugue e emenda CC SOLARLOK SLK 2.0 da TE Connectivity
Publicado
05/17/21
Ottobrunn, Alemanha
17 de maio de 2021
Reduza as etapas de instalação para parques solares com os conectores de plugue e emenda CC SOLARLOK SLK 2.0 da TE Connectivity
O produto multifuncional oferece conexão rápida e confiável de cabos fotovoltaicos ao painel solar
Um novo conector de plugue e emenda da TE Connectivity (TE), líder mundial em conectividade e sensores, ajuda a aumentar a eficiência e a lucratividade dos parques solares. À medida que a demanda por energia solar continua crescendo, o mesmo acontece com a necessidade de sistemas mais robustos que proporcionem mais energia e eficiência. Quando o tamanho do sistema aumenta, a complexidade acompanha, bem como os custos para operação e manutenção da instalação. O mercado de energia solar precisa de conexões econômicas e confiáveis que possam ser instaladas de maneira rápida, fácil e precisa.
Um tempo de instalação de 30 segundos agora é possível para um par acoplado com os conectores de plugue e emenda CC SOLARLOK SLK 2.0 . A linha de produtos é 80% mais rápida de instalar quando comparada com conectores PV padrão de mercado com vários componentes e contatos de crimpagem. O SOLARLOK SLK 2.0 conecta o cabo PV ao painel solar em instalações de campo com classificações de tensão estendidas de 1.500 V TUV/IEC e UL. O design integra a tecnologia de contato de deslocamento de isolamento (IDC – Insulation Displacement Contact), eliminando a necessidade de desencapamento do cabo e evitando possíveis danos ao cabo. O produto de peça única possibilita menos etapas de instalação e nenhuma ferramenta especial necessária, o que acarreta um desempenho confiável do produto e custos reduzidos de mão de obra e manutenção.
Esses novos produtos têm aprovação IEC 62852 (TUV) e UL 6703, com um enchimento de gel que garante proteção contra entrada de água IPx8. Eles são resistentes à submersão em água até uma profundidade máxima de 1 m por até 24 horas.
- Os conectores de plugue SLK 2.0 incorporam a interface SOLARLOK 1500V PV4-S, para atender às mais recentes necessidades solares PV, e estão disponíveis em versões macho e fêmea, permitindo que eles sejam acoplados a conectores CC SOLARLOK PV4-S e PV4-PM. Eles também abrangem mais, de maneira que um conector caiba em condutores de 2,5 a 6 mm² (10 a 14 AWG).
- As emendas SLK 2.0 são fornecidas como uma única peça, o que reduz o risco de conectores incompletos. Isso acelera o processo de terminação, sem peças soltas para manusear e sem a necessidade de ferramentas personalizadas. Eles são especialmente indicados para reparos, permitindo o alongamento rápido e fácil dos cabos. Também fornecem uma solução para cabos que foram atacados por animais ou que apresentam problemas de isolamento mecânico. As emendas SLK 2.0 também são equipadas com um recurso de cauda de andorinha, permitindo que sejam empilhadas lado a lado.
"Nossos novos conectores de plugue e emenda CC SOLARLOK SLK 2.0 serão um divisor de águas para o setor. A tecnologia IDC integrada elimina a necessidade de desencapar o cabo, de maneira que o instalador possa simplesmente conectar o cabo e encaixar o botão para terminar, tendo em vista mais velocidade, eficiência e vida útil da conexão," diz Frank Rosenkranz, gerente de produtos da TE.
Sobre a TE Connectivity
A TE Connectivity é uma empresa industrial líder global comprometida com a criação de um futuro mais seguro, sustentável, produtivo e conectado. Nossa ampla gama de soluções em sensores e conectividade permite a distribuição de energia, sinais e dados que possibilita a evolução de setores como transporte, energia renovável, fábricas automatizadas, data centers, tecnologias médicas e muito mais. Com mais de 8 mil engenheiros e 85 mil funcionários, que trabalham em conjunto com clientes em aproximadamente 140 países, a TE garante que EVERY CONNECTION COUNTS. Saiba mais visitando o site www.te.com e nossas páginas no LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram e X (anteriormente Twitter).