Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Disponivel de
Nossa gama SLK 2.0 é 80% mais rápida de instalar em comparação com os conectores FV tradicionais*: instalação em 30 segundos para um par acoplado, sem necessidade de ferramentas especiais.
Nossos conectores SOLARLOK SLK 2.0 DC Plug & Splice são nossos mais novos produtos, aprovados por IEC 62852 (TUV) e UL 6703. Seu design integra a tecnologia IDC (Insulation Displacement Contact, Contato de deslocamento de isolamento) para rápida e instalação. Isso elimina a necessidade de desencapar o cabo, de modo que o instalador pode simplesmente conectar o cabo e encaixar o botão para terminar, para maior eficiência e vida útil da conexão. Graças a isso, o tempo de instalação pode ser reduzido em até 80%, em comparação com nossos conectores de crimpagem SOLARLOK DC.*
Os conectores SLK 2.0 DC Plug and Splice são abrangentes, por isso um conector se encaixa em condutores de 2,5 a 6 mm² (10 a 14 AWG).
A linha SOLARLOK 2.0 possui um enchimento em gel único no mercado solar e garante uma proteção IPx8 contra a entrada de água. Eles são resistentes à submersão em água a uma profundidade máxima de 1m por até 24 horas, além de serem considerados aptos o suficiente para suportar poeira, sujeira e areia.
Os Conectores de Plug SLK 2.0 incorporam a interface SOLARLOK 1500V PV4-S, para atender às mais recentes necessidades solares FV, e estão disponíveis em versões macho e fêmea, permitindo que eles sejam acoplados aos conectores SOLARLOK PV4-S e PV4-PM DC.
As emendas SLK 2.0 são fornecidas como uma única peça, o que significa que não há risco de conectores incompletos. Isso acelera o processo de terminação, sem peças soltas para manusear e sem a necessidade de ferramentas personalizadas. Eles são especialmente adequados para reparos, permitindo o alongamento rápido e fácil dos cabos. Também fornecem uma solução para cabos que foram atacados por animais ou que apresentam problemas de isolamento mecânico. As Emendas SLK 2.0 são equipadas com um recurso de cauda de andorinha, permitindo que sejam empilhadas lado a lado.
*Seu tempo de instalação é comparado ao dos Conectores de crimpagem SOLARLOK PV4 DC da TE.
Nossas emendas CC SOLARLOK SLK 2.0 são conectores de peça única adequados para instalações fotovoltaicas de 1.500 V. Assista ao vídeo de instalação.
Nossos conectores de plugue CC SOLARLOK SLK 2.0 foram projetados para conexão de cabo fotovoltaico ao painel em instalações PV de 1.500 V. Assista ao vídeo de instalação.
Pergunta: Quantos conectores SOLARLOK SLK 2.0 DC Plug and Splice seriam necessários para uma fazenda solar de 25 MW?
Resposta: Atualmente, só vendemos conectores para aplicações de fazendas solares. A "regra geral" ou o cálculo para uma instalação padrão de conectores é de 300 conjuntos de conectores por fazenda solar de 1 MW. Portanto, um projeto solar de 25 MW, poderia precisar de 7500 conjuntos de conectores (um conjunto é um par acoplado, um conector macho e um conector fêmea).
Pergunta: Quantos mm² de cabo os conectores SOLARLOK 2.0 DC Plug & Splice da TE suportam?
Resposta: Nosso SLK 2.0 é de 'longo alcance' e pode aceitar 2,5, 4 ou 6 mm² (AWG14-10). Considerando que as emendas têm uma entrada de cabo em cada lado, é possível usar tamanhos idênticos ou diferentes de cabos.
Pergunta: Os painéis solares geralmente são entregues com conectores já instalados, então, quais são os conectores SOLARLOK SLK 2.0 da TE compatíveis?
Resposta: Nossos conectores SLK 2.0 possuem uma Interface Solar Padrão que os torna compatíveis com praticamente todos os outros conectores solares do mercado.
Pergunta: Os conectores SOLARLOK 2.0 DC Plug & Splice da TE têm a mesma interface?
Resposta: Sim, eles têm. Nossos Conectores SLK 2.0 DC Plug & Splice têm Interface Solar Padrão.
Pergunta: Qual é a espessura mínima e máxima de isolamento permitida nos Conectores SOLARLOK 2.0 DC Plug & Splice da TE?
Resposta: Nossos conectores SLK 2.0 podem usar a faixa padrão do cabo EN 50618/IEC 62930. No entanto, definimos uma faixa específica de 5,9 mm a 7,2 mm, e estamos em processo de redução na extremidade inferior para 5,5 mm.
Pergunta: Uma vez instalados e bloqueados, os conectores SOLARLOK SLK 2.0 da TE podem ser desbloqueados e reutilizados?
Resposta: Uma vez montados no cabo, nossos conectores SLK 2.0 podem ser desbloqueados, mas não devem ser reutilizados. Isso é válido para todos os outros conectores solares do mercado.
Pergunta: Qual é a estimativa de vida útil dos Conectores SOLARLOK SLK 2.0 da TE?
Resposta: Nossos conectores SLK 2.0 passaram com sucesso nos testes padrão IEC ou/e UL. Testes de IEC são realizados para condições meteorológicas padrão europeias, para garantir que nossos conectores possam garantir uma conexão confiável mesmo em ambientes adversos. Sua vida útil estimada no campo é superior a 20 anos, e todos os conectores SOLARLOK têm garantia de dois anos.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados