Aplicações

P:    O que é um conector AMPSEAL 16?

R:     Nossos conectores ambientalmente selados AMPSEAL 16 são projetados para aplicações de cabo a cabo e de cabo para dispositivos. Os conectores AMPSEAL 16 são aplicados em condições ambientais adversas onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.

 

P:    Quais são as aplicações apropriadas para os conectores AMPSEAL 16?

R:     Caminhões, ônibus, veículos off-road, de construção, de agricultura, de mineração, de emergência, florestais, recreativos, marítimos e motocicletas.

 

P:    Quando devo usar os conectores AMPSEAL 16?

R:     Os conectores AMPSEAL 16 proporcionam confiabilidade e desempenho no motor ou na transmissão, sob o capô, para controladores de motor, interfaces de solenoide, no chassi ou na cabine. Os conectores AMPSEAL 16 oferecem confiabilidade comprovada em campo e qualidade robusta. As carcaças retangulares e termoplásticas oferecem uma ampla faixa de temperatura de operação. O fio traseiro e as vedações de interface em silicone permitem que os conectores resistam a condições de temperatura e umidade extremas. 

Principais características

P:    Quais são as principais características dos conectores AMPSEAL 16?

R:     Principais características do conector AMPSEAL 16:

  •     Aceita o tamanho de contato HDSF 16 (até 13 A)
  •     14-20 AWG (2,50-0,50 mm²)
  •     Arranjos de 2, 3, 4, 6 8 e 12 cavidades
  •     Montagem em linha
  •     Invólucro retangular e termoplástico
  •     Engate integrado para acoplamento
  •     O PLR (Primary Latch Reinforcement – Reforço de engate primário) integrado confirma o alinhamento e a retenção dos contatos

Desempenho/especificações

P:    Qual é a faixa de temperatura dos conectores AMPSEAL 16?

R:     Operação em temperaturas de -40 °C a 125 °C.

 

P:    Qual é a durabilidade dos conectores AMPSEAL 16?

R:     50 ciclos. Observação: deve atender aos requisitos visuais, não apresentar danos físicos e atender aos requisitos de testes adicionais especificados na Sequência de testes de qualificação e requalificação do produto na Figura 3 do documento de produto TE 108-2184.

 

P:    Qual é a resistência de isolamento dos conectores AMPSEAL 16?

R:     No mínimo, 20 megaohms. SAE J2030 6.3. Resistência de isolamento em terminais adjacentes de 1000 VCC medidos após 60 segundos ou até que a estabilização ocorra.


P:
    Qual é a classificação de imersão dos conectores AMPSEAL 16?

R:    Classificação IP67

 

P:    Qual é a classificação de vibração dos conectores AMPSEAL 16?

R:     Sem descontinuidades. A EIA-364-28 sujeita amostras acopladas a rms de 21 Gs entre 25 e 2.000 Hz. Vinte horas em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Observação: deve atender aos requisitos visuais, não apresentar danos físicos e atender aos requisitos de testes adicionais especificados na Sequência de testes de qualificação e requalificação do produto na Figura 3 do documento de produto TE 108-2184.
 

Materiais

P:    De que material são feitos os invólucros dos conectores AMPSEAL 16?

R:     Os invólucros do conector AMPSEAL 16 são feitos de termoplástico robusto preenchido com 15% de vidro.

 

P:    De que material os PLRs do conector AMPSEAL 16 são feitos?

R:     Os PLRs do conector AMPSEAL 16 são feitos de termoplástico robusto preenchido com 15% de vidro.

 

P:    De que material são feitas as vedações do conector AMPSEAL 16?
R:     As vedações do conector AMPSEAL 16 são feitas de borracha de silicone.