Aplicações

P:    O que é um conector AEC?

R:     Os conectores selados ambiental da DEUTSCH AEC são projetados para aplicações de cabo a cabo. Os conectores AEC são usados em aplicações em ambientes agressivos, onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.

 

P:    Quais são as aplicações apropriadas para conectores AEC?

R:     Caminhões, ônibus, veículos off-road, de construção, de agricultura, de mineração, de emergência, florestais, recreativos, marítimos e motocicletas.

 

P:    Quando devo usar conectores AEC?

R:     Os conectores DEUTSCH AEC fornecem confiabilidade e desempenho no motor ou transmissão, sob o capô, nas unidades de controle de potência, anteparas, no chassi ou na cabine. Os conectores AEC oferecem confiabilidade comprovada em campo e qualidade robusta. Os conectores AEC oferecem ao projetista a capacidade de usar 40 contatos DEUTSCH tamanho 16 em um único invólucro. 

Principais características

P:    Quais são as principais características dos conectores AEC?

R:     Principais características do conector AEC:

  •     Aceita o tamanho de contato 16 (13 A)
  •     14-20 AWG (2,50-0,50 mm2)
  •     arranjo de 40 cavidades
  •     Montagem em linha
  •     Invólucro quadrado e termoplástico
  •     Macaco de rosca para acoplamento

Desempenho/especificações

P:    Qual é a faixa de temperatura para conectores AEC?

R:     Operação em temperaturas de -55 °C a 125 °C.

 

P:    Qual é a durabilidade dos conectores AEC?

R:     Sem defeitos elétricos ou mecânicos após 100 ciclos de engate e desengate.

 

P:    Qual é a resistência de isolamento para conectores AEC?

R:     Mínimo de 1000 megaohms a 25 °C.

 

P:    Qual é a classificação de imersão para conectores AEC?

R:     Classificação IP68

 

P:    Qual é a classificação de vibração para conectores AEC?

R:     Sem desbloqueio ou descasamento e não apresenta danos mecânicos ou físicos após níveis de vibração senoidais de 20 Gs em 10 a 2000 Hz em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo.

 

P:    Qual é a tensão de resistência dielétrica para os conectores AEC?

R:     Fuga de corrente inferior a 2 mA a 1.500 VCA.

 

P:    Qual é a resistência a fluidos para conectores AEC?

R:     Os conectores não apresentam danos quando expostos à maioria dos fluidos usados em aplicações industriais.

 

P:    Quão resistentes à umidade são os conectores AEC?

R:     Conexões devidamente cabeadas e acopladas resistirão à imersão em 10 m de água sem perda de qualidades eletrônicas ou vazamentos.

 

P:    Quais são as especificações de ciclo térmico para conectores AEC?

R:     Sem rachaduras, lascas ou vazamentos após 20 ciclos de teste de -55 °C a +125 °C.

Materiais

P:    De que material são feitos os invólucros dos conectores AEC?

R:     Os invólucros do conector AEC são feitos de termoplástico resistente.

 

P:    De que são feitos os anéis isolantes dos conectores AEC?

R:     Os anéis isolantes dos conectores AEC são feitos de borracha de silicone.

 

P:    De que material são feitas as vedações interfaciais do receptáculo do conector AEC?

R:     As vedações interfaciais do receptáculo do conector AEC são feitas de borracha de silicone.