Alta densidade robusta
Nossos conectores DEUTSCH AEC são conectores elétricos ambientalmente selados e de serviço pesado que aceitam contatos DEUTSCH tamanho 16. Estes conectores são construídos de termoplástico robusto e oferecem várias opções de chaveamento. Os conectores DEUTSCH AEC apresentam 40 cavidades, têm formato quadrado e usam um macaco roscado para acasalamento.
Recursos do produto
- Aceita o tamanho de contato 16 (13 amperes)
- 14-20 AWG (2,50-0,50 mm2)
- arranjo de 40 cavidades
- Em linha
- Invólucro quadrado e termoplástico
- Macaco de rosca para acoplamento
Especificações de material
- Anel isolante: borracha de silicone
- Macaco de rosca: aço
- Insertos roscados do plugue: aço
- Cápsula: termoplástico
16
Aceita o tamanho de contato 16 (13 amperes)
40
arranjo de 40 cavidades
Especificações de desempenho
Os conectores elétricos DEUTSCH enfrentam os severos desafios ambientais comuns aos mercados industriais que exigem um desempenho avançado. É necessário utilizar peças, procedimentos e ferramentas adequadas.
- Temperatura: operação a temperaturas de -55° C a +125° C constantes na corrente nominal.
- Durabilidade: nenhum defeito elétrico ou mecânico após 100 ciclos de conexão e desconexão.
- Vibração: nenhum sinal de destravamento ou desacoplamento, nem exibe danos mecânicos ou físicos após níveis de vibração sinusoidal de 20 Gs de 10 a 2000 Hz em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo.
- Choque físico: nenhum destravamento, desacoplamento ou outro resultado insatisfatório durante ou após 50 Gs em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo. MIL-STD 202, Método 213, Condição "C".
- Resistência a fluidos: os conectores não apresentam danos quando expostos à maioria dos fluidos usados em aplicações industriais.
- Resistência de isolamento: no mínimo, 1000 megohms a 25° C.
- Resistência à umidade: conexões devidamente ligadas e acopladas suportam imersão em água a uma profundidade de 92 cm (3 pés) sem que haja perda de qualidades eletrônicas ou vazamento.
- Tensão dielétrica suportada: fuga de corrente inferior a 2 miliamperes a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: sem rachaduras, lascas ou vazamentos após 20 ciclos de teste de -55 °C a +125 °C.
Dimensões da série DEUTSCH AEC

Cavidade | Plugue AEC | Receptáculo AEC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento total A |
Altura total B |
Largura total C |
Comprimento total D |
Altura total E |
Largura total F |
|
40 | 1.440 (36.58) | 1.788 (45.16) | 1.894 (48.11) | 1.642 (41.71) | 1.944 (49.38) | 1.828 (46.43) |