Aplicações
P: O que é um conector DRB?
R: Os conectores selados ambientalmente DRB da DEUTSCH são projetados para aplicações de cabo a cabo. Os conectores DRB são usados em aplicações em ambientes hostis, onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.
P: Quais são as aplicações apropriadas para conectores DRB?
R: Caminhões, ônibus, veículos off-road, de construção, de agricultura, de mineração, de emergência, florestais, recreativos, marítimos e motocicletas.
P: Quando devo usar conectores DRB?
R: Os conectores DEUTSCH DRB fornecem confiabilidade e desempenho no motor ou transmissão, sob o capô, para unidades de controle de potência, anteparas, no chassi ou na cabine. Os conectores DRB oferecem confiabilidade comprovada em campo e qualidade robusta. Os pontos fortes do projeto DRB incluem montagem em flange, arranjos multipinos, custos mais baixos e flexibilidade de projeto. Os conectores DRB oferecem ao projetista a capacidade de usar contatos de vários tamanhos em um único invólucro.
Principais características
P: Quais são as principais características dos conectores DRB?
R: Principais características do conector DRB:
- Aceita os tamanhos de contato 4 (100 A), 8 (60 A), 12 (25 A), 16 (13 A) e 20 (7,5 A)
- 6-22 AWG (16,00-0,35 mm2)
- Arranjos de 48, 60, 102 e 128 cavidades
- Montagem em flange
- Invólucro retangular e termoplástico
- Macaco de rosca para acoplamento
- As travas de cunha confirmam que os contatos estão alinhados e firmes
Desempenho/especificações
P: Qual é a faixa de temperatura para conectores DRB?
R: Operação em temperaturas de -55 °C a 125 °C.
P: Qual é a durabilidade dos conectores DRB?
R: Sem defeitos elétricos ou mecânicos após 100 ciclos de engate e desengate.
P: Qual é a resistência de isolamento para conectores DRB?
R: Mínimo de 1000 megaohms a 25 °C.
P: Qual é a classificação de imersão para conectores DRB?
R: Classificação IP68
P: Qual é a classificação de vibração para conectores DRB?
R: Sem desbloqueio ou descasamento e não apresenta danos mecânicos ou físicos após níveis de vibração senoidais de 20 Gs em 10 a 2000 Hz em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo.
P: Quanta tensão dielétrica suportável para os conectores DRB?
R: Fuga de corrente inferior a 2 mA a 1.500 VCA.
P: Qual é a resistência a fluidos para conectores DRB?
R: Os conectores não apresentam danos quando expostos à maioria dos fluidos usados em aplicações industriais.
P: Quão resistentes à umidade são os conectores DRB?
R: Conexões devidamente cabeadas e acopladas resistirão à imersão em 10 m de água sem perda de qualidades eletrônicas ou vazamentos.
P: Quais são as especificações do ciclo térmico para conectores DRB?
R: Sem rachaduras, lascas ou vazamentos após 20 ciclos de teste de -55 °C a +125 °C.
Materiais
P: De que material são feitos os invólucros dos conectores DRB?
R: Os invólucros do conector DRB são feitos de PA reforçado com vidro.
P: De que são feitos os ilhós do conector DRB?
R: Os ilhós do conector DRB são feitos de borracha de silicone.
P: De que material são feitas as travas do conector DRB?
R: As travas de conector DRB são feitas de PBT preenchido com vidro.
P: De que material são feitas as vedações interfaciais do receptáculo do conector DRB?
R: As vedações interfaciais do receptáculo do conector DRB são feitas de borracha de silicone.