Anteparo de alta densidade
Os conectores DEUTSCH DRB são de serviço pesado, projetados para aplicações de anteparos. Várias opções de flange de montagem e arranjos de fio estão disponíveis. Os conectores DEUTSCH DRB são adequados para aplicações de estrada e off-road, e os mercados marítimo, industrial e agrícola.
Recursos do produto
- Aceita os tamanhos de contato 4 (100 A), 8 (60 A), 12 (25 A), 16 (13 A) e 20 (7,5 A)
- 6-22 AWG (16,00-0,35 mm2)
- Arranjos de 48, 60, 102 e 128 cavidades
- Montagem em flange
- Invólucro retangular e termoplástico
- Macaco de rosca para acoplamento
- As travas de cunha confirmam que os contatos estão alinhados e firmes
Especificações de material
- Corpo do flange: termoplástico
- Clipe do flange: aço
- Anel isolante: borracha de silicone
- Macaco de rosca: aço
- Insertos roscados do receptáculo: aço
- Cápsula: termoplástico
- Travas de cunha: termoplástico
6-22
6-22 AWG (16,00-0,35 mm²)

Invólucro retangular e termoplástico
Especificações de desempenho
Os conectores elétricos DEUTSCH enfrentam os severos desafios ambientais comuns aos mercados industriais que exigem um desempenho avançado. É necessário utilizar peças, procedimentos e ferramentas adequadas.
- Temperatura: operação a temperaturas de -55° C a +125° C constantes na corrente nominal.
- Durabilidade: nenhum defeito elétrico ou mecânico após 100 ciclos de conexão e desconexão.
- Vibração: nenhum sinal de destravamento ou desacoplamento, nem exibe danos mecânicos ou físicos após níveis de vibração sinusoidal de 20 Gs de 10 a 2000 Hz em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo.
- Choque físico: nenhum destravamento, desacoplamento ou outro resultado insatisfatório durante ou após 50 Gs em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo. MIL-STD 202, Método 213, Condição "C".
- Resistência a fluidos: os conectores não apresentam danos quando expostos à maioria dos fluidos usados em aplicações industriais.
- Resistência de isolamento: no mínimo, 1000 megohms a 25° C.
- Resistência à umidade: conexões devidamente ligadas e acopladas suportam imersão em água a uma profundidade de 92 cm (3 pés) sem que haja perda de qualidades eletrônicas ou vazamento.
- Tensão dielétrica suportada: fuga de corrente inferior a 2 miliamperes a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: sem rachaduras, lascas ou vazamentos após 20 ciclos de teste de -55 °C a +125 °C.
Dimensões da série DEUTSCH DRB

Cavidade | Plugue DRB | Receptáculo DRB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento total A |
Altura total B |
Largura total C |
Comprimento total D |
Altura total E |
Largura total F |
|
48 e 60 | 1.406 (35.71) | 2.606 (66.19) | 2.606 (66.19) | 2.077 (52.76) | 2.606 (66.19) | 2.606 (66.19) |
102 | 1.778 (45.16) | 2.966 (75.34) | 4.951 (125.76) | 2.291 (58.19) | 2.966 (75.34) | 4.951 (125.76) |
128 | 1.748 (44.40) | 2.966 (75.34) | 4.951 (125.76) | 2.291 (58.19) | 2.966 (75.34) | 4.951 (125.76) |