Aplicações
P: O que é um conector HD10?
R: Os conectores DEUTSCH HD10 selados ambientalmente são projetados para aplicações cabo a cabo e cabo a placa. Os conectores HD10 são usados em aplicações em ambientes hostis onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.
P: Quais são as aplicações apropriadas para conectores HD10?
R: Caminhões, ônibus, veículos off-road, de construção, de agricultura, de mineração, de emergência, florestais, recreativos, marítimos e motocicletas.
P: Quando devo usar conectores HD10?
R: Os conectores DEUTSCH HD10 fornecem confiabilidade e desempenho no motor ou transmissão, sob o capô, nos controladores, como um conector de link de dados para diagnóstico, no chassi ou na cabine. Os conectores HD10 oferecem confiabilidade comprovada em campo e qualidade robusta. Os pontos fortes do projeto HD10 incluem montagem de flange opcional, arranjos multipinos, custos mais baixos e flexibilidade de projeto. Os conectores HD10 oferecem ao projetista a capacidade de usar contatos de vários tamanhos em um único invólucro. Vários acessórios estão disponíveis, incluindo backshells, alívio de tensão e tampas de poeira.
Principais características
P: Quais são as principais características dos conectores HD10?
R: Principais características do conector HD10:
- Aceita os tamanhos de contato 4 (100 A), 12 (25 A) e 16 (13 A)
- 6-20 AWG (16,00-0,50 mm2)
- Arranjos de 3, 4, 5, 6 e 9 cavidades
- Montagem em linha, flange ou PCB
- Invólucro circular e termoplástico
- Anel de acoplamento para conexão
Desempenho/especificações
P: Qual é a faixa de temperatura para conectores HD10?
R: Operação em temperaturas de -55 °C a 125 °C.
P: Qual é a durabilidade dos conectores HD10?
R: Sem defeitos elétricos ou mecânicos após 100 ciclos de engate e desengate.
P: Qual é a resistência de isolamento para conectores HD10?
R: Mínimo de 1000 megaohms a 25 °C.
P: Qual é a classificação de imersão para conectores HD10?
R: Classificação IP68
P: Qual é a classificação de vibração para conectores HD10?
R: Sem desbloqueio ou descasamento e não apresenta danos mecânicos ou físicos após níveis de vibração senoidais de 20 Gs em 10 a 2000 Hz em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo.
P: Quanta tensão dielétrica suportável para os conectores HD10?
R: Fuga de corrente inferior a 2 mA a 1.500 VCA.
P: Qual é a resistência a fluidos para conectores HD10?
R: Os conectores não apresentam danos quando expostos à maioria dos fluidos usados em aplicações industriais.
P: Quão resistentes à umidade são os conectores HD10?
R: Conexões devidamente cabeadas e acopladas resistirão à imersão em 10 m de água sem perda de qualidades eletrônicas ou vazamentos.
P: Quais são as especificações de ciclo térmico para conectores HD10?
R: Sem rachaduras, lascas ou vazamentos após 20 ciclos de teste de -55 °C a +125 °C.
Materiais
P: De que material são feitos os invólucros dos conectores HD10?
R: Os invólucros do conector HD10 são feitos de termoplástico resistente.
P: De que são feitos os ilhós do conector HD10?
R: Os ilhós do conector HD10 são feitos de borracha de silicone.
P: De que material são feitas as vedações interfaciais do receptáculo do conector HD10?
R: As vedações interfaciais do receptáculo do conector HD10 são feitas de borracha de silicone.