Aplicações

P:    O que é um conector HDP20?

R:     Os conectores DEUTSCH HDP20 selados ambientalmente são projetados para aplicações de cabo a cabo. Os conectores HDP20 são usados em aplicações em ambientes agressivos onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.

 

P:    Quais são as aplicações apropriadas para conectores HDP20?

R:     Caminhões, ônibus, veículos off-road, de construção, de agricultura, de mineração, de emergência, florestais, recreativos, marítimos e motocicletas.

 

P:    Quando devo usar conectores HDP20?

R:     Os conectores DEUTSCH HDP20 fornecem confiabilidade e desempenho no motor ou transmissão, sob o capô, para unidades de controle de potência, anteparas, no chassi ou na cabine. Os conectores HDP20 oferecem confiabilidade comprovada em campo e qualidade robusta. Os pontos fortes do projeto HDP20 incluem montagem de flange opcional, arranjos multipinos, custos mais baixos e flexibilidade de projeto. Os conectores HDP20 oferecem ao projetista a capacidade de usar contatos de vários tamanhos em um único invólucro. Vários acessórios estão disponíveis, incluindo backshells, alívio de tensão e tampas de poeira.

Principais características

P:    Quais são as principais características dos conectores HDP20?

R:     Principais características do conector HDP20:

  •     Aceita os tamanhos de contato 4 (100 A), 8 (60 A), 12 (25 A), 16 (13 A) e 20 (7,5 A)
  •     4-22 AWG (25,00-0,35 mm2)
  •     Arranjos de 2, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35 e 47 cavidades
  •     Em linha ou montagem de flange
  •     Invólucro circular e termoplástico
  •     Anel de acoplamento para conexão

Desempenho/especificações

P:    Qual é a faixa de temperatura para conectores HDP20?

R:     Operação em temperaturas de -55 °C a 125 °C.

 

P:    Qual é a durabilidade dos conectores HDP20?

R:     Sem defeitos elétricos ou mecânicos após 100 ciclos de engate e desengate.

 

P:    Qual é a resistência de isolamento para conectores HDP20?

R:     Mínimo de 1000 megaohms a 25 °C.

 

P:    Qual é a classificação de imersão para conectores HDP20?

R:     Classificação IP68

 

P:    Qual é a classificação de vibração para conectores HDP20?

R:     Sem desbloqueio ou descasamento e não apresenta danos mecânicos ou físicos após níveis de vibração senoidais de 20 Gs em 10 a 2000 Hz em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo.

 

P:    Quanta tensão de resistência dielétrica para os conectores HDP20?

R:     Fuga de corrente inferior a 2 mA a 1.500 VCA.

 

P:    Qual é a resistência a fluidos para conectores HDP20?

R:     Os conectores não apresentam danos quando expostos à maioria dos fluidos usados em aplicações industriais.

 

P:    Quão resistentes à umidade são os conectores HDP20?

R:     Conexões devidamente cabeadas e acopladas resistirão à imersão em 10 m de água sem perda de qualidades eletrônicas ou vazamentos.

 

P:    Quais são as especificações de ciclo térmico para conectores HDP20?

R:     Sem rachaduras, lascas ou vazamentos após 20 ciclos de teste de -55 °C a +125 °C.

Materiais

P:    De que material são feitos os invólucros dos conectores HDP20?

R:     Os invólucros do conector HDP20 são feitos de PA reforçado com vidro. 

 

P:    De que são feitos os ilhós do conector HDP20?

R:     Os ilhós do conector HDP20 são feitos de borracha de silicone.

 

P:    De que material são feitos os retentores de inserção do conector HDP20?

R:     Os retentores de inserção do conector HDP20 são feitos de PEI não preenchido robusto.

 

P:    De que material são feitas as vedações interfaciais do receptáculo do conector HDP20?

R:     As vedações interfaciais do receptáculo do conector HDP20 são feitas de borracha de silicone.