Conectores compostos robustos
Nossos conectores DEUTSCH HDP20 são para serviços pesados, ambientalmente selados, de cápsula composta e com vários pinos. Estes conectores são oferecidos em dois tamanhos de cápsulas de plástico e em dezenove configurações diferentes. As configurações variam de 2 a 47 cavidades e acomodam contatos e fios de tamanhos variados dentro de uma única cápsula. A cápsula termoplástica composta é ideal para aplicações onde produtos químicos possam danificar um invólucro de conector. O HDP20 possui encaixe baioneta de conexão-desconexão rápida, montagem de anteparo de orifício único, vedações de silicone e sistema de contato de inserção/remoção traseira.
Recursos do produto
- Aceita os tamanhos de contato 4 (100 A), 8 (60 A), 12 (25 A), 16 (13 A) e 20 (7,5 A)
- 4-22 AWG (25,00-0,35 mm2)
- Arranjos de 2, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35 e 47 cavidades
- Em linha ou montagem de flange
- Invólucro circular e termoplástico
- Anel de acoplamento para conexão
- Acessórios disponíveis: backshells, proteções, tampas contra poeira, juntas, hardware de montagem, alívio de tensão
Especificações de material
- Anel isolante: borracha de silicone
- Retentor da inserção: termoplástico
- Anel de acoplamento do plugue: termoplástico
- Cápsula: termoplástico
4-22
4-22 AWG (25,00-0,35 mm²)

Invólucro circular e termoplástico
Especificações de desempenho
Os conectores elétricos DEUTSCH enfrentam os severos desafios ambientais comuns aos mercados industriais que exigem um desempenho avançado. É necessário utilizar peças, procedimentos e ferramentas adequadas.
- Temperatura: operação a temperaturas de -55° C a +125° C constantes na corrente nominal.
- Durabilidade: nenhum defeito elétrico ou mecânico após 100 ciclos de conexão e desconexão.
- Vibração: nenhum sinal de destravamento ou desacoplamento, nem exibe danos mecânicos ou físicos após níveis de vibração sinusoidal de 20 Gs de 10 a 2000 Hz em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo.
- Choque físico: Sem destravamento, desacoplamento ou outros resultados insatisfatórios durante ou após 50 Gs em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo. MIL-STD 202, Método 213, Condição "C".
- Resistência a fluidos: os conectores não apresentam danos quando expostos à maioria dos fluidos usados em aplicações industriais.
- Resistência de isolamento: no mínimo, 1000 megohms a 25 °C.
- Resistência à umidade: conexões devidamente ligadas e acopladas suportam imersão em água a uma profundidade de 92 cm (3 pés) sem que haja perda de qualidades eletrônicas ou vazamento.
- Tensão dielétrica suportada: a fuga de corrente é inferior a 2 miliamperes a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: sem rachaduras, lascas ou vazamentos após 20 ciclos de teste de -55 °C a +125 °C.
Dimensões da série HDP20

Tamanho da cápsula | Plugue HD/HDP | Receptáculo HD/HDP | ||
---|---|---|---|---|
Comprimento total A | Altura total ØB | Comprimento total C | Largura total ØD | |
18 | 1.521 (38.63) | 1.700 (43.17) | 1.648 (41.86) | 1.750 (44.45) |
24 | 1.521 (38.63) | 1.950 (49.53) | 1.648 (41.86) | 2.000 (50.80) |