Aplicações

P:    O que é um conector STRIKE?

R:     Os conectores selados ambientalmente DEUTSCH STRIKE são projetados para aplicações cabo a cabo e cabo a placa. Os conectores STRIKE são usados em aplicações em ambientes hostis, onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.

 

P:    Quais são as aplicações apropriadas para conectores STRIKE?

R:     Caminhões, ônibus, veículos off-road, de construção, de agricultura, de mineração, de emergência, florestais, recreativos, marítimos e motocicletas.

 

P:    Quando devo usar conectores STRIKE?

R:     Os conectores DEUTSCH STRIKE fornecem confiabilidade e desempenho no motor ou transmissão, sob o capô, para unidades de controle de potência, anteparas, no chassi ou na cabine. Os conectores STRIKE oferecem confiabilidade comprovada em campo e qualidade robusta. Os pontos fortes do projeto STRIKE incluem montagem de flange opcional, arranjos multipinos, custos mais baixos e flexibilidade de projeto. Os conectores STRIKE oferecem ao designer a capacidade de usar contatos de vários tamanhos em um único shell. 

Principais características

P:    Quais são as principais características dos conectores STRIKE?

R:     Principais características do conector STRIKE:

  •     Aceita os tamanhos de contato 16 (13 A) e 20 (7,5 A)
  •     14-22 AWG (2,50-0,35 mm2)
  •     Arranjos de 32 e 64 cavidades
  •     Montagem em linha, flange ou PCB
  •     Invólucro quadrado e termoplástico
  •     Alavanca para acoplamento
  •     A TPA confirma alinhamento e retenção de contatos

Desempenho/especificações

P:    Qual é a faixa de temperatura para conectores STRIKE?

R:     Operação em temperaturas de -55 °C a 125 °C.

 

P:    Qual é a durabilidade dos conectores STRIKE?

R:     Sem defeitos elétricos ou mecânicos após 100 ciclos de engate e desengate.

 

P:    Qual é a resistência de isolamento para conectores STRIKE?

R:     Mínimo de 1000 megaohms a 25 °C.

 

P:    Qual é a classificação de imersão para conectores STRIKE?

R:     Classificação IP68

 

P:    Qual é a classificação de vibração para conectores STRIKE?

R:     Sem desbloqueio ou descasamento e não apresenta danos mecânicos ou físicos após níveis de vibração senoidais de 20 Gs em 10 a 2000 Hz em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo.

 

P:    Quanta tensão de resistência dielétrica para os conectores STRIKE?

R:     Fuga de corrente inferior a 2 mA a 1.500 VCA.

 

P:    Qual é a resistência a fluidos para conectores STRIKE?

R:     Os conectores não apresentam danos quando expostos à maioria dos fluidos usados em aplicações industriais.

 

P:    Quão resistentes à umidade são os conectores STRIKE?

R:     Conexões devidamente cabeadas e acopladas resistirão à imersão em 10 m de água sem perda de qualidades eletrônicas ou vazamentos.

 

P:    Quais são as especificações de ciclo térmico para conectores STRIKE?

R:     Sem rachaduras, lascas ou vazamentos após 20 ciclos de teste de -55 °C a +125 °C.

Materiais

P:    De que material são feitos os invólucros dos conectores STRIKE?

R:     Os invólucros do conector STRIKE são feitos de PBT reforçado com vidro. 

 

P:    De que são feitos os ilhós do conector STRIKE?

R:     Os ilhós do conector STRIKE são feitos de borracha de silicone.

 

P:    De que material são feitas as vedações interfaciais do receptáculo do conector STRIKE?

R:     As vedações interfaciais do receptáculo do conector STRIKE são feitas de borracha de silicone.