Alta Densidade de Conexões com Trava Alavanca
Nossos conectores DEUTSCH STRIKE possuem um sistema de trava com alavanca e são projetados para uso em equipamentos pesados. Ambientalmente vedada, essa série oferece dois tamanhos diferentes de invólucros robustos que aceitam contatos de tamanhos 20 a 16 com arranjos de 32 e 64 cavidades. A trava com alavanca combinada com diferentes arranjos de cavidade permite que os conectores da série STRIKE sejam uma opção flexível para projetos elétricos.
Série de Conectores DEUTSCH STRIKE
Características do Produto
- Compatível com contatos de tamanho 16 (13 A) e 20 (7,5 A)
- 14 a 22 AWG (2,50 a 0,35 mm2)
- Arranjos de 32 e 64 cavidades
- Montagem em linha, com flange ou em PCI
- Estrutura quadrads e termoplástica
- Alavanca para encaixe
- O mecanismo de garantia de posicionamento do contato (“TPA”, na sigal em inglês) garante o alinhamento e a retenção dos contatos
Especificações Materiais
- Vedação da flange: borracha de silicone
- Anel isolante do plugue: borracha de silicone
- Insertos roscados do receptáculo: latão
- Cápsula: termoplástico
- Mecanismo de garantia de posicionamento do terminal (TPA): termoplástico
Especificações de Desempenho
Os conectores elétricos DEUTSCH suportam os severos desafios ambientais comuns em ambientes industriais que exigem um desempenho avançado. É necessário utilizar peças, procedimentos e ferramentas adequadas.
- Temperatura: operação a temperaturas de -55° C a +125° C constantes com a corrente nominal.
- Durabilidade: nenhum defeito elétrico ou mecânico após 100 ciclos de conexão e desconexão.
- Vibração: nenhum sinal de destravamento ou desacoplamento nem exibe danos mecânicos ou físicos após níveis de vibração sinusoidal de 20 Gs de 10 a 2000 Hz em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo.
- Choque físico: nenhum destravamento, desacoplamento ou outro resultado insatisfatório durante ou após 50 Gs em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo. MIL-STD 202, Método 213, Condição "C".
- Resistência a fluidos: os conectores não apresentam danos quando expostos à maioria dos fluidos usados em aplicações industriais.
- Resistência de isolamento: no mínimo, 1000 megohms a 25 °C.
- Resistência à umidade: conexões devidamente ligadas e acopladas podem ser mergulhadas em água a uma profundidade de 92 cm (3 pés) sem que haja perda das qualidades eletrônicas ou vazamento.
- Tensão dielétrica suportada: a fuga de corrente é inferior a 2 miliamperes a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: sem rachaduras, lascas ou vazamentos após 20 ciclos de teste de -55 °C a +125 °C.
Dimensões da série STRIKE

Tamanho da cápsula | Comprimento total A |
Altura total B |
Largura total C |
Comprimento total D |
Altura total E |
Largura total F |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | 3.189 (81.00) | 1.909 (84.50) | 1.531 (38.90) | 3.228 (82.00) | 2.205 (56.00) | 1.575 (40.00) | |
FL | 3.358 (82.28) | 1.909 (84.50) | 2.7800 (70.60) | 3.228 (82.00) | 2.205 (56.00) | 2.953 (75.00) |